材料号描述比较产品...
B&R Logo
  • 网站
  • 模块号
  • 序列号
登录
登录为用户名登出
载入中...
中文

Please choose your country:

追随我们:

8LVA紧凑型电机

catalog title page - 8lva approved 2015

高动态紧凑型电机

最先进的机器概念要求在尽可能小的空间内实现出色的动态特性和性能。贝加莱8LVA三相同步电机专为这些应用领域而开发,当用户在设计机器时可以为他们提供极高的功率密度支持。

lib.block.product.categories

  • 组件和模块

材料号描述比较产品...

8LV - 紧凑型伺服驱动技术

平滑的表面

特殊的表面结构使其适用于食品饮料行业。能够避免遗漏的液体在凹陷处聚集的现象。

亮点
  • 极其紧凑,高动态性能
  • 高过载能力和低齿槽
  • 功率范围可达1 kW,适合80 VDC和320 VDC直流母线电压
  • 自锁连接器系统
  • 可靠的EMC屏蔽接头
  • 300°旋转双直角连接器和单电缆解决方案(混合)
  • 可选减速器或减速器直接连接(8LVB)
连接类型

双直角内置连接器

这款紧凑型伺服电机系列的创新连接系统仅需较小空间用于布线,同时还可以最大限度地提供灵活性。300°旋转范围允许以非常灵活的方式实现连接。

拥有自锁快释(SpringTEC®)技术的快速、免工具安装确保电源和编码器电缆连接简单且安全。

结合该通用连接器系统,新型8LVA系列为各领域广泛应用提供IP54防护等级。这确保了即使在恶劣条件下也能实现安全连接。

连接器的金属外壳可以为实现高水平的操作安全提供最佳电磁屏蔽。

    • 300°旋转双直角连接器
    • 自锁式快速连接器系统
    • 坚固的工业连接器拥有最佳电磁屏蔽
    • 可靠的金属外壳
    Y-TEC

单电缆解决方案(混合)

    • 300°旋转连接器
    • 编码器和电源线同一根电缆
    • 自锁式快速连接器系统
    • 坚固的工业连接器拥有最佳电磁屏蔽
    • 可靠的金属外壳
    H-TEC
嵌入式参数芯片

8JSB /8JSQ卫生级电机所有相关的机械和电气数据及信息都存储于EnDat编码器中。因此,对于用户来说无需在伺服驱动上做任何设置。当编码器和伺服驱动器相连时,上电后电机将会被自动识别。驱动自动读取能够控制电机所要用到的最佳电流限制参数和控制参数。用户只要负责优化速度和位置控制参数。贝加莱Automation StudioTM 软件中集成的调试环境为用户提供支持。

另外,这还有助于使常规的维护更加简便,电机更换时无需再花时间设置参数。

冷却类型和尺寸

8LVA伺服电机有3 种不同的尺寸(1,2,3)。在尺寸(特别是法兰尺寸)和额定功率方面提供不同的选择。不同的尺寸通过电机型号中不同的数字(c)来表示。数字越大,电机的法兰尺寸和额定功率也就越大。

8LVA伺服电机有2 种不同的长度。相同的法兰尺寸有不同的额定功率。不同的长度通过电机型号中不同的数字(d)来表示。

  • 长度
    可用尺寸
    1
    2
    3
    2
    ---
    ---
    3
编码器技术

贝加莱提供针对标准应用的旋变器以及带EnDat 2.2接口的绝对式编码器。

该极其紧凑的多圈编码器长度小于13 mm,还拥有一个电池备份系统。

每圈262144 (218)个位置值和65536 (216) 个可识别圈数,该编码器提供了一个极高的分辨率和非常紧凑的尺寸。

轴端及轴承负载

8LV伺服电机带深沟球轴承,所有轴承两端封闭并有油脂润滑。轴承元件应避免受到振动和冲击!不正确的操作会影响轴承的生命周期甚至造成轴承的损坏。

电机选件

8LV系列伺服电机可以根据客户各种需要提供不同型号:

  • 各种电机编码器
  • 各种额定速度
  • 提供双直角内置连接器或单电缆解决方案(混合)
  • 有或无油封
  • 有或无抱闸
  • 键轴或光轴
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.