材料号 描述 比较产品...
  • 网站
  • 模块号
  • 序列号
登录
登录为用户名登出
载入中...
B&R Logo

风扇模块技术参数

概览

所使用的风扇组件取决于电机尺寸。

  • 风扇
    可用电机
     
    8LSC4
    8LSC5和8LSC6
    8LSC7和8LSC8
    制造商
    ebm-papst
    ebm-papst
    ebm-papst
    制造商产品ID
    工作电压 24 VDC
    4184 NXH
    7114 N
    6424 M

技术数据

  • 概述
    24VDC 风扇
    制造商产品ID
    4184 NXH
    7114 N
    6424 M
    C-UR-US 认证
    风扇类型
    带电子换向的直流风扇
    外部转子电机
    带电子换向的直流风扇
    外部转子电机
    带电子换向的直流风扇
    外部转子电机
    转子轴承
    滚珠轴承
    滚珠轴承
    滚珠轴承
    防护等级
    IP20
    IP20
    IP20
    额定电压
    24 VDC +16% / -50%
    24 VDC +25% / -50%
    24 VDC +33% / -50%
    功耗
    11 W
    12 W
    12 W
    过载保护
    PTC电阻防堵转和过载;
    部分阻抗受保护
    PTC电阻防堵转和过载;
    部分阻抗受保护
     
    温度范围
    -30 ... +70°C
    -25 ... +72°C
    -20 ... +55°C
    工作噪声
    57 dB(A)
    53 dB(A)
    52 dB(A)
    寿命
    @ 40°C
    @ 最大允许温度
    70000 h
    35000 h
    80000 h
    37500 h
    80000 h
    37500 h
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.