材料号 描述 比较产品...
  • 网站
  • 模块号
  • 序列号
登录
登录为用户名登出
载入中...
B&R Logo

8LS同步电机

catalog title page - 8ls approved

高动态精度电机

现代化机器概念需要机电一体化的解决方案。贝加莱AC伺服电机系列可以为用户提供优化生产和服务过程的方法。

自冷却或外部冷却型号可供选择。

lib.block.product.categories

8LS三相同步电机

贝加莱8LS三相同步电机专为高性能应用而开发。它们现在已被用于塑料、包装、金属、食品饮料行业中的消费品生产,并通过物料处理系统进行码垛。要从同一供应商处获得完整的解决方案,您不仅需要正确的组件,而且还需要根据手头的应用对它们进行定制。大量可用的8LS三相同步电机可以轻松满足各种情况,如减少零部件种类,保证服务便利性以及对空间的最低要求。

选择最佳动力传动技术是完善一个成功的机器设计的一种完美方式。为了实现这一目标,世界各地贝加莱子公司中的专家都渴望分享其在机电一体化领域内的专业Know-how。贝加莱自动化组件:机械、电子、技术和创新的经济型组合。

  • 尺寸紧凑,重量轻巧,最佳功率密度
  • 可用单电缆解决方案(混合)
  • 结构更简单
  • 快轴具有令人印象深刻的动态特性
  • 过载能力使其普遍适用
  • 因优化的扭矩波动而具有良好的可控性
  • 可用功能安全编码器
  • 风扇冷却或自冷却
  • 极易维护
  • 低成本

平滑的表面

8LS三相同步电机特殊的表面结构使其适用于食品饮料行业。能够避免遗漏的液体在凹陷处聚集的现象。

连接类型

统一的连接技术、预接线电缆和嵌入式参数芯片允许动力传动系统实现“即插即用”操作。接头处可以旋转,为接线提供了最大的灵活性。由于采用了数字信号传输,因此可以使用贝加莱创新和坚固的单电缆解决方案(混合电机电缆),它结合了伺服反馈和电源以精简安装。带连接电缆和贝加莱伺服驱动器的电机绕组绝缘根据IEC TS 60034-25限定曲线进行了广泛测试,并通过了TÜV在安全技术领域的认证。

嵌入式参数芯片

8LS三相同步电机所有相关的机械和电气数据及信息都存储于EnDat编码器中。因此,对于用户来说无需在伺服驱动上做任何设置。当编码器和伺服驱动器相连时,上电后电机将会被自动识别。电机将额定参数和限制参数传送至伺服驱动。驱动自动选择能够控制电机所要用到的最佳电流限制参数和控制参数。用户只要负责优化速度和位置控制参数。贝加莱Automation StudioTM 软件中集成的调试环境为用户提供支持。

另外,这还有助于使常规的维护更加简便,电机更换时无需再花时间设置参数。

冷却/结构类型

8LS三相同步电机可提供A、C、O和P型冷却。冷却类型E可根据要求提供。

所有电机都是基于冷却类型A(细长型),并且可能会因此而改变电缆连接或安装类型。

  • 冷却类型(b)
    连接类型
    可用安装类型
    法兰安装
    法兰和底座安装
    A
    自冷却
    连接器
    ---
    C
    内置风扇模块
    连接器
    ---
    E 1)
    液冷A侧法兰
    连接器
    ---
    O 2)
    自冷却
    接线盒
    P 2)
    内置风扇模块
    接线盒
    ---
  • 1)
    冷却类型E只适用于尺寸4、6和8。
    2)
    冷却类型O和P只适用于尺寸9。

冷却类型C和P

与A 型冷却(用于冷却类型C)或O型冷却(用于冷却类型P)相比,内置风扇模块增加了30%的额定扭矩(MN)、额定电流(IN)、堵转扭矩(M0)和堵转电流(I0)。

尺寸

8LS三相同步伺服电机有8种不同的尺寸(2 至9)。在尺寸(特别是法兰尺寸)和额定功率方面提供不同的选择。不同的尺寸通过电机型号中不同的数字(c)来表示。数字越大,电机的法兰尺寸和额定功率也就越大。

类型E只能根据要求提供。

  • 冷却类型(b)
    可用尺寸(c)
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    A
    ---
    C
    ---
    ---
    ---
    E1)
    ---
    ---
    ---
    ---
    ---
  • 1)
    类型E只能根据要求提供。
  • 冷却类型(b)
    可用尺寸(c)
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    O
    ---
    ---
    ---
    ---
    ---
    ---
    ---
    P
    ---
    ---
    ---
    ---
    ---
    ---
    ---
长度

8LS三相同步电机有多达68种不同的长度。相同的法兰尺寸有不同的额定功率。不同的长度通过电机型号中不同的数字(d)来表示。结构类型E在这里没有列出,因为它只能根据要求提供。

  • 长度(d)
    可用尺寸(c)
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    可用冷却类型(b)
    A
    A
    A/C
    A/C
    A/C
    A/C
    A/C
    O/P
    3
    4
    5
    6
    7
    ---
    ---
    ---
    ---
    ---
    8
    ---
    ---
    ---
    ---
    ---
    ---
    ---
    A
    ---
    ---
    ---
    ---
    ---
    ---
    ---
    B
    ---
    ---
    ---
    ---
    ---
    ---
    ---
    C
    ---
    ---
    ---
    ---
    ---
    ---
    ---
定制化反馈系统

8LS三相同步电机可以配置各种不同的编码器系统。通常,它们配有Heidenhain EnDat 编码器。根据具体的应用,用户可以选择标准分辨率或者高分辨率编码器。两种分辨率编码器都提供多圈编码器类型。无需寻参过程或者附加测量系统便可运行。无电池的绝对式编码器免维护。8LS三相同步电机也可以配置旋变器以适用于低精度和低速度的机械。

轴端及轴承负载

8LS三相同步电机带深沟球轴承,所有轴承两端封闭并有油脂润滑。操作和安装过程中,轴承上的径向力和轴向力 (Fr, Fa) 必须在以下表格列出的规格内。轴承元件应避免受到振动和冲击!不正确的操作会影响轴承的生命周期甚至造成轴承的损坏。

电机选件

根据不同的冷却类型、尺寸和长度,8LS三相同步电机可以提供以下选项:
 

  • 各种额定速度
  • 有或无油封
  • 有或无抱闸
  • 有增强型抱闸
  • 带光轴或键轴
  • 带加固轴承
  • 有两种不同的连接方向(两个电缆)
  • 现在也可采用单电缆(混合)解决方案

额定速度在型号中以3个数字代码(nnn)形式列出。其等于额定速度除以100。其它电机选件在电机型号中以2个数字代码(ff)的形式列出。

特殊电机选件

8LSA8LSC三相同步电机的尺寸从4至8,可选配“加固A 侧轴承”。拥有加固轴承和抱闸的电机需要使用专用制动器。

除了24 VDC标准风扇(8LSB / 8LSP)之外,230 VAC风扇也可用作8LSB的特殊选件。若需其它特殊电机选件,请与贝加莱联系。

带特殊电机选件“加固A 侧轴承”的电机可以应对轴端较大的径向力和轴向力(Fr , Fa)。确定有关Fr和Fa允许值的信息可参考相应的电机参数。

与具有标准轴承的电机相比,使用这些电机可以增加电机轴的尺寸和总长度。具体尺寸请参见相应电机的技术数据。

Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.