材料号 描述 比较产品...
  • 网站
  • 模块号
  • 序列号
登录
登录为用户名登出
载入中...
B&R Logo

8KS同步电机

catalog title page - 8ks approved

适合高性能应用的电机

高性能应用需要高速大扭矩电机。贝加莱8KS系列伺服电机是专为这些应用而设计的。

lib.block.product.categories

  • 组件和模块

8KS三相同步电机

新型8KS电机将贝加莱电机范围扩大至140 kW。该扩展开启了要求最大停转扭矩为555 Nm和最大转速为3000rpm的应用。电机可选轴流式和离心式风扇以及高效水冷。结合贝加莱的伺服泵控制,这些伺服电机完美适用于大功率伺服液压驱动解决方案。可选的加强型轴承可以应用于具有非常高扭矩的皮带和进给轴。单侧和双侧安装底座为现代机器概念提供了额外的工程自由。

贝加莱8KS伺服电机为您的应用带来的优势

8KS系列三相同步电机是专为需要高动态特性和定位精度应用而开发的的永磁电子换向同步电机。
 

  • 额定功率高达140 kW
  • 风扇冷却并优化水冷
  • 可用功能安全编码器e
  • 高速时的高动态扭矩
  • 电源通过接线盒连接,编码器通过SpeedTEC或 ITEC圆形连接器连接

反馈系统满足你的需求

8KS三相同步电机可以配置各种不同的编码器系统。通常,它们配有Heidenhain EnDat 编码器。根据具体的应用,用户可以选择单圈或多圈光电式编码器。无需寻参过程或者附加测量系统便可运行。8KS三相同步电机也可以配置旋变器以适用于低精度和低速度的机械。

连接类型

由于其拥有高性能,8KS电机在电源连接方面完全依赖接线盒。编码器通过直角旋转接头连接。

嵌入式参数芯片

8KS三相同步电机所有相关的机械和电气数据及信息都存储于EnDat编码器中。因此,对于用户来说无需在伺服驱动上做任何设置。当编码器和伺服驱动器相连时,上电后电机将会被自动识别。电机将额定参数和限制参数传送至伺服驱动。驱动自动选择能够控制电机所要用到的最佳电流限制参数和控制参数。用户只要负责优化速度和位置控制参数。贝加莱Automation StudioTM 软件中集成的调试环境为用户提供支持。

另外,这还有助于使常规的维护更加简便,电机更换时无需再花时间设置参数。

冷却类型

冷却类型C和D

C和D型冷却8KS三相同步电机使用离心式风扇实现外部冷却。可以选择两种不同的安装方向(位置A向左,位置B向右)。C型冷却允许在B侧安装法兰和底座。D型冷却允许在A侧和B侧安装法兰和底座。

  • 8KSC_D Lüfterpositionen_big
     

冷却类型J

J型冷却8KS三相同步电机使用高效水冷系统实现外部冷却。尺寸8KSJ9有两个独立的冷却回路。尺寸8的8KSJ8的连接方向始终向右。尺寸9的8KSJ9必须始终连接在两侧。8KSJ允许在B侧安装法兰和底座。这种冷却方式出于安全原因,底座安装在A侧是不可能的!

冷却类型L和M

L和M型冷却8KS三相同步电机使用轴向风扇实现外部冷却。L型冷却允许在B侧安装法兰和底座。M型冷却允许在A侧和B侧安装法兰和底座。

8KS安装类型

  • 安装类型
    法兰和B侧底座
    法兰,A和B侧底座
      
    Flange foot mount
      
    Flange  two feet mount
     
    8KSC
    ---
    8KSD
    ---
    8KSJ
    ---
    8KSL
    ---
    8KSM
    ---
尺寸

8KS三相同步电机有多种不同的尺寸(8或8和9)。不同的尺寸通过电机型号中不同的数字(c)来表示。数字越大,电机的法兰尺寸和额定功率也就越大。

概览

  • 冷却类型
    可用尺寸
     
    8
    9
    C
    D
    --
    J
    L
    M
    ---
长度

8KS三相同步电机有4种不同的长度。不同的长度通过电机型号中不同的数字(d)来表示。

概览

  • 长度
    可用尺寸
     
    8
    9
    2
    4
    5
    6
轴端及轴承负载

轴承元件应避免受到振动和冲击!不正确的操作会影响轴承的生命周期甚至造成轴承的损坏。

电机选件

根据不同的冷却类型,尺寸和长度,8KS三相同步电机可以提供以下选项:
 

  • 各种额定速度
  • 有或无抱闸
  • 带光轴或键轴
  • 空冷或水冷

额定速度在型号中以3个数字代码(nnn)形式列出。其等于额定速度除以100。其它电机选件在电机型号中以2个数字代码(ff)的形式列出。

8KS特殊电机选件

所有8KS电机都可选“加强型轴承”特殊电机选件。8KSC和8KSD风扇电机可选方形滤网作为特殊电机选件。

Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.