材料号 描述 比较产品...
  • 网站
  • 模块号
  • 序列号
登录
登录为用户名登出
载入中...
B&R Logo

Automation Studio

lib.block.product.categories

  • 组件和模块

材料号描述比较产品...

特点

贝加莱Automation Studio是集成化的软件开发环境,其中包含所有项目阶段需要的工具。控制器,驱动器,通信和显示都可以在一个环境中完成配置。这样就减少了集成时间和维护成本。

项目管理 - 软件需求

由于项目视图以系统为导向并划分功能包,因此可以对广泛的项目进行清晰的管理和编程。经编程和配置的机器部件可以被分配给不同的硬件配置。在一个项目中,除了某些机型的测试环境之外,你还可以使用不同的软件和硬件管理多个交付状态。

编程 - 适用于每个应用的合适的编程语言

集成在Automation Studio中的编程语言(IEC 61131-3和ANSI C)可以为用户提供有效的支持 - 也可以根据需要进行组合 - 编程环境拥有现代化的架构和组织。所有语言都能访问相同的数据类型,并使用相同的库和变量。此外,Automation Studio还支持简单且安全的编程。[更多...]

集成可视化

集成在Automation Studio中的可视化系统是一个有效的工具,它可以用来创建行显示,或者通过按键和/或触摸屏来控制集成或远程XGA显示。这种集成无需外部可视化工具,从而为集成机器显示节约了成本。远程服务如VNC允许立即执行远程操作和维护,无需花费额外的费用。[更多...]

配置驱动器 - 针对定位任务的简单解决方案

Automation Studio集成了定位任务所需的所有工具。根据“配置,而非编程”的理念,即使再复杂的运动控制应用也可以在Automation Studio中实现,而不必借助复杂的编程。PLCopen运动控制功能块符合IEC 61131-3标准,为用户实现直接编程提供了最佳支持。[更多...]

诊断

Automation Studio提供了广泛的诊断工具用于读取系统信息和优化系统。借助系统诊断管理器可以通过标准的Web访问读取广泛的目标系统信息。

远程维护 - 从过程管理到固件更换

机器和系统通常运行在偏远地区。因此,差旅费用通常在服务和维护任务中占主导地位。远程诊断和远程维护可以降低风险,尤其是在保修期间。无论是执行硬件诊断,设定值,还是利用辅机操作,将VNC,Web服务器和远程编程集成在一起可以为一台机器生命周期内的各个阶段提供有价值的服务。

通信和现场总线系统

在Automation Studio中,现场总线设备被添加了相应的现场总线接口,可以像I/O模块一样进行配置。在使用各自供应商设备描述的导入功能(GSD,EDS等)时,用户可选与其它任意I/O模块相同的接口。作为设定参数和配置现场总线设备的一个开放的自动化标准,集成的FDT/DTM技术可以使用一些熟悉的方法很容易地集成现场总线设备。这样可以简化集成,并且最大限度地减少所需的编程和调试工作量。[更多...]

实时操作系统 - 易扩展性和投资安全性

实时操作系统是Automation Studio不可分割的组成部分,软件内核允许应用程序运行在目标系统上。这确保了硬件使用的最高性能。

Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our .