材料号描述比较产品...
B&R Logo
  • 网站
  • 模块号
  • 序列号
登录
登录为用户名登出
载入中...
中文

Please choose your country:

追随我们:

Power Panel 300/400

Power Panel 420_white

集成控制、操作和显示

紧凑型智能化Power Panel设备是满足狭小空间要求的中小型机器和系统实现自动化控制的首选。

lib.block.product.categories

普遍应用

Power Panel 300 BIOS设备采用Windows® CE或Windows® XP Embedded操作系统。它可以普遍使用标准SCADA包作为Web终端或瘦客户端。

集成控制和运动技术

Power Panel 400系统集成了控制技术和运动技术。该设备配备最多2个接口模块插槽。支持CAN总线、X2X Link或OWERLINK连接。

用Automation Studio™编程

Automation Studio™用来为控制和显示进行统一配置和编程。在终端模式下结合Power Panel 300和400可实现更高的自由度。例如,当位于机器一侧的Power Panel 400处理所有控制和显示任务时,机器另一侧的Power Panel 300可以对第二个可视化应用进行管理。

各种显示规格

从5.7" QVGA至15" XGA的广泛型号可以满足批量机械制造商的所有需求。

坚固且适合日常应用

在开发过程中,已考虑到恶劣工况的所有要求。所有Power Panel设备都可以进行无风扇操作。成熟的CF卡用于存储。这使Power Panel运行完全无需转动件,可以经受强烈的振动。

Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.