材料号 描述 比较产品...
  • 网站
  • 模块号
  • 序列号
登录
登录为用户名登出
载入中...
B&R Logo

SuperTrak

下一代工业输送技术

贝加莱SuperTrak输送系统可以实现适用于任意批量柔性、高效生产的先进制造概念。编程在Automation Studio软件开发环境中进行。

SuperTrak专为严苛工业环境中24/7运行而开发。系统可靠、安全且服务友好。各个输送段和穿梭车都很容易更换,不必拆卸轨道。从而使平均维修时间极低,并能提高整个设备的生产率。

无缝集成CNC和机器人

凭借出色的系统可用性以及各类伺服轴实时同步,包括CNC和机器人系统使用的伺服轴,得以确保高质量的生产输出。穿梭车、机器人及其它CNC控制组件都可以被有效集成以形成自动化生产单元。对于通信而言,贝加莱依赖基于以太网的POWERLINK协议,它可以处理轴的硬实时同步。

SuperTrak_action

大幅减少占用空间

通过全面集成,SuperTrak有利于大幅减少生产线占地面积。产品由一个智能系统引导通过生产过程的每个阶段。每个产品都单独处理,因此它们不再会在缓冲区内和输送带上发生碰撞。这消除了产品受损的主要来源,并显著提高了产出质量。

由于每个物品都可以以限定速度通过生产线,因此不再需要使用收集区或输送带来加速和减速产品。各个穿梭车都可以通过CNC通道进行控制。

SuperTrak #5

快速换型

SuperTrak优化了在同一条生产线上制造不同产品的换型时间。只要操作员在操作面板上选择了不同选项,那么输送系统就会自动切换至新产品。这样可以大幅减少或完全消除产品间因机械转换而导致的较长停机时间。凭借其较高的载重量,SuperTrak也可以处理较重的产品。

在Automation Studio中编程

如同所有贝加莱解决方案,SuperTrak是在Automation Studio软件开发环境中进行编程。程序员可以利用现成的库和功能块来配置穿梭车。

轻松集成至更高级系统

与所有贝加莱产品一样,SuperTrak可以被完全集成到贝加莱自动化解决方案中。这种高度集成消除了系统的不连续性,并在组装完整系统时开启了各种选项。

输送系统由强大的Automation PC控制,它作为集中控制器还能处理所有其它自动化任务。这种系统架构还使得将SuperTrak集成到更高级系统中变得容易,而且不需要使用额外的接口或总线控制器。

  • 亮点
  • 较低维护,坚固设计
  • 在严苛环境中确保24/7可靠运行
  • 极高负载
  • 精准的产品定位
  • 外部轴硬实时同步
  • 集成CNC和机器人
Weitere Informationen
SuperTrak #1
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.