材料号描述比较产品...
B&R Logo
  • 网站
  • 模块号
  • 序列号
登录
登录为用户名登出
载入中...
中文

Please choose your country:

追随我们:

高级屏蔽

更多选择,更低成本

当某些物体通过光幕时,屏蔽会抑制安全响应。在这一领域内,贝加莱所拥有的高级屏蔽模式可提供全新、灵活、低成本的可能性。通过识别多个产品轮廓,它们现在可以使不同尺寸和形状的物体通过光幕。光幕可以灵活地用于各种物体 – 同时为操作员提供完全保护。由于无需使用通常的屏蔽传感器,因此该解决方案还降低了安装和硬件成本。

  • 亮点
  • 适合不同的物体形状
  • 不再需要屏蔽传感器
  • 易于使用

所有这一切都是通过将高级屏蔽功能与基于网络的openSAFETY相结合以实现单光束评估。光幕捕捉到物体轮廓并将数据传输给贝加莱SafeLOGIC安全控制器,然后控制器根据当前的屏蔽模式评估数据并执行安全功能。

Advanced-Muting_small

由于光幕光束是单独评估的,因此无需使用屏蔽传感器。所有相关数据全部通过openSAFETY光幕传输。其结果是硬件更少,安装更容易。

每种屏蔽模式都由经认证的功能块支持,通过安全控制器进行编程。以下模式可用:

  • Advanced-Muting-Small-Objects-Muting
     
    小物体屏蔽
    适用于小物体屏蔽的功能块会从物体轮廓计算其横截面。所有横截面小于普通人横截面的物体都可以通过光幕而不触发安全响应。该方法可用于诸如6灌装饮料或行李这样的物品。
    Advanced-Muting-Box-Muting
     
    盒箱屏蔽
    盒箱屏蔽会检测矩形物体,并允许它们通过光幕而不触发安全功能。这种屏蔽模式是针对盒箱的理想选择。
    Advanced-Muting-Teach-in-Muting
     
    示教屏蔽
    示教屏蔽允许用户通过光幕扫描物体来创建正在行进中的物体轮廓。然后光幕将会识别相同类型的后续物体。

贝加莱提供的屏蔽模式可以组合使用,这几乎覆盖了现场通常会遇到的任何应用。由于允许许多不同物体通过,因此具有高级屏蔽功能的光幕可以提供比先前屏蔽方法更显著的灵活性。例如,物体无论长短现在都可以通过光幕进行输送。一旦安装,即使在切换产品时,也无需投入太多工作。

这些模式可作为SafeDESIGNER编辑器中的功能块用于安全应用。程序员可以选择单独或组合使用这些功能块。

Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.