材料号 描述 比较产品...
  • 网站
  • 模块号
  • 序列号
登录
登录为用户名登出
载入中...
B&R Logo

Mobile Panel 7100系列

MP7100

Mobile Panel 7100手持操作面板为用户提供了最大灵活性。机器操作直接在动作中发生。丰富的产品组合包括不同的设备类型,范围达10.1"的设备具有工业PC性能,可以涵盖各类应用。

人体工程学设计

移动操作面板设计使其握持舒适,即使在较长时间工作之后也不会引起疲劳。这一好处无论是左手还是右手操作员都能享受到。轻质结构还有助于确保安全操作和监控。

lib.block.product.categories

  • 组件和模块

适用于恶劣工况的高鲁棒性设计

对Mobile Panel这样的手持设备的要求当然高于安装设备。这就是为什么Mobile Panel 7100具有特别坚固设计的原因,双重加固外壳可以吸收极强的冲击。操作元件如钥匙开关和急停按钮嵌入特殊外壳形状,这还有助于缓冲强烈的冲击。至于防护方面,电子器件被定位以尽可能有效地吸收外部冲击和振动,而外壳、电缆和连接器也都防尘和防喷淋。

集成安全功能

移动操作面板配备了3步启用开关。当机器在设置模式下操作时,此按钮必须保持在中间位置,以便可以触发诸如移动等动作。如果在关键情况下释放或按下启用开关,机器将进入安全状态。安全相关电路都有冗余设计。

  • 亮点
  • 高分辨率显示
  • 直观的触摸屏操作
  • 结构坚固
  • 重量轻
  • 人性化设计适合右手或左手操作员
  • 自定义修改面板布局和操作元素

简单直观的操作

集成触摸屏和功能键的组合提供了最佳的用户界面。经常使用的功能可以分配给预编程的按键,而根据机器状态变化的功能可以分配给触摸按钮。

  •  
    MP7120
    MP7121
    MP7140
    MP7150
    MP7151
    显示
    3.4" TFT display
    3.4" TFT display
    7" TFT显示
    10.1" TFT显示
    10.1" TFT显示
    分辨率
    WQVGA (480 x 272)
    WQVGA (480 x 272)
    WSVGA (600 x 1024)
    WXGA (1280 x 800)
    WXGA (1280 x 800)
    触摸屏
    模拟电阻式
    模拟电阻式
    模拟电阻式
    模拟电阻式
    模拟电阻式
    处理器
    ARM Cortex A8
    单核
    600 MHz
    ARM Cortex A8
    单核
    60 MHz
    ARM Cortex A9
    单核
    1.0 GHz
    ARM Cortex A9
    单核
    1.0 GHz
    Intel Atom E3815
    单核
    1.46 GHz
    内存
    128 MB flash memory
    128 MB flash memory
    4 GB 闪存
    4 GB 闪存
    32GB 闪存
    DRAM
    256 MB
    256 MB
    1 GB DDR3
    1 GB DDR3
    4 GB DDR3
    接口
    Ethernet 10/100
    USB 2.0 (OTG mini)
    Ethernet 10/100
    USB 2.0 (OTG mini)
    Ethernet 10/100
    USB 2.0
    Ethernet 10/100
    USB 2.0
    Ethernet 10/100
    USB 2.0
    开关元件
    钥匙开关
    按钮
    停止按钮,灰色
    启动开关
    钥匙开关
    钥匙开关
    按钮
    停止按钮,灰色
    启动开关
    钥匙开关
    钥匙开关
    停止按钮,灰色
    启动开关
    钥匙开关
    钥匙开关
    停止按钮,灰色
    启动开关
    钥匙开关
    钥匙开关
    停止按钮,灰色
    启动开关
    钥匙开关
    Handwheel
    按键/LED
    36 membrane keys
    4 LED status indicators
    20个薄膜按键
    4 LED status indicators
    20个薄膜按键
    5个LED状态指示灯
    21个薄膜按键
    5个LED状态指示灯
    21个薄膜按键
    5个LED状态指示灯
    软件
    VNC (Linux)
    VNC (Linux)
    mapp View (Linux)
    VNC
    mapp View (Linux)
    VNC
    WES7
    防护等级
    IP65
    IP65
    IP65
    IP65
    IP65
    重量
    480 g
    (without cable)
    480 g
    (without cable)
    960 g
    (without cable)
    1850 g
    (without cable)
    1850 g
    (without cable)
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.