材料号 描述 比较产品...
  • 网站
  • 模块号
  • 序列号
登录
登录为用户名登出
载入中...
B&R Logo

Mobile Panel 50

Mobile Panel MP50_white

规格众多

符合人体工程学设计,轻便,耐冲击 – 手持操作设备MP50的这些特质可以实现安全简单的现场操作和监控,不会牺牲掉一点点功能性。

lib.block.product.categories

  • 组件和模块

该系列设备区别在于其显示尺寸和控件。根据不同的应用,这些控件可能包括操纵杆、手轮、超越电位器、钥匙开关或照明按钮。MP50 Mobile Panel设备可以采用6.5" VGA彩色TFT显示。急停按钮通过额外的接线盒集成,这使设备可以在操作过程中连接和断开,而且不会牺牲任何安全功能。两个集成的三段开关适合左右手操作,可以为设置过程提供最高程度的安全性。

性能原理

处理器是基于带256 MBDRAM的Intel PXA 270 CPU。Windows CE操作系统为各种应用类型提供了灵活的基础,如瘦客户机,直接连接控制器和开放的SCADA系统。具有IP65防护等级的双层面板拥有集成化的接口如USB和Ethernet 10/100。

全新的产品系列可以无缝集成到贝加莱系统环境中。可以使用Visual Components轻松配置面板。X20 CPU提供一个紧凑且可扩展的控制平台,它可以将所有功能结合起来。

适用于恶劣工况的高鲁棒性设计

像Mobile Panel这样的手持设备相比安装设备可以满足更高的要求。为此,Mobile Panel拥有极强的鲁棒性设计。双层外壳绝对坚固耐冲击。嵌入式控件包括钥匙开关和急停按钮。圆形外壳可以防止外部冲击。

此外,电子元器件的放置位置可以尽可能有效地吸收来自外部的冲击和摇晃。外壳、电缆和连接器全都防尘防喷淋。

操作和监控

在Mobile Panel上,用于显示和按键的有限空间可以得到最佳利用。贝加莱考虑后决定使用功能键、数字键和触摸屏组合。经常使用的功能可以分配给预编程按键,取决于机器状态的功能分配给触摸按钮。可以在设备后面找到用于触摸操作的数字笔。

其它信息

Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.