材料号 描述 比较产品...
  • 网站
  • 模块号
  • 序列号
登录
登录为用户名登出
载入中...
B&R Logo

Power Panel 500

Power Panel 500 Gruppe 1_white

拥有工业PC性能的面板

新的Power Panel 500系列采用Intel Atom架构,可以提供过去只能由工业PC才能实现的性能。

它们的Intel Atom Z510/Z520/Z530处理器拥有强大的处理能力,即使面对富有挑战性的应用仍然游刃有余。

lib.block.product.categories

  • 组件和模块

适用于所有自动化任务的设备

与以往任何时候相比,现在富有竞争力的控制和显示解决方案必须全面,易于扩展,并且可以定制以适应特定的应用。广泛的产品类型以及各种灵活的系统扩展可能性对于机械制造而言极其重要。为此,能够为用户提供高自由度控制拓扑的智能型一体化解决方案就成为重要的自动化组成部分。具有成本效益的解决方案通过将系统成功地嵌入各自的应用得以实现。

集控制、显示和驱动技术于一体的设备可以提供智能型一体化解决方案,轻松实现与各种自动化系统的互联。紧凑型Power Panel是专为恶劣工况而设计的,并且可以确保最佳的操作舒适度。完整的项目工程设计和集成的语言选项使贝加莱控制面板成为全世界范围内的行业标准。

广泛的产品范围包括从5.7" VGA至15" XGA带触摸屏和功能键的显示器面板。千兆以太网确保覆盖整个工厂网络的高速通信。如有需要,还可以增加一些可选的现场总线接口或另外增加一个千兆以太网接口。在设计Power Panel 500的时候,最大限度地减小安装深度得到了很高的重视,因此它可以在狭小的空间内应用。

  • 对角线
    显示分辨率
    像素
    5.7"
    VGA
    640 x 480
    7"
    WVGA
    800 x 480
    10.4"
    VGA
    640 x 480
    12.1"
    SVGA
    800 x 600
    15"
    XGA
    1024 x 768

具有高灵活性的整体解决方案

作为全局操作和控制单元,贝加莱Power Panel集控制、显示和驱动技术于一体。该产品范围涵盖从嵌入式处理器到完整的PC处理器系统架构,为机械制造提供了极具成本效益的解决方案。

如果设备需要扩展,那么可以通过模块化的现场总线接口轻松连接远程I/O和驱动器。Power Panel根据不同的需求可以扩展POWERLINK、CAN总线、Profibus DP或其它现场总线接口。以便于在以后实施其它拓扑结构 。通常使用几个分布式操作站点可以确保复杂的机器实现可靠地运行。这意味着操作人员可以在需要时轻松访问机器获取过程信息。

开放的系统平台

除了提供完整的自动化解决方案之外,Power Panel还是开放式操作系统的理想平台。由于它可以在同一平台上实现不同的软件架构,因此能够为用户提供极高的灵活性。

无论是用于实现整个系统的自动化,作为智能显示终端还是与开放式PC操作系统一起使用,Power Panel系列都是适用于任何工况,具有高灵活性的整体解决方案。

Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our .