材料号 描述 比较产品...
  • 网站
  • 模块号
  • 序列号
登录
登录为用户名登出
载入中...
B&R Logo

Panel PC 900多点触控

Multitouch Panels

多点触控面板 - 最佳可用性

多点触控面板开启了HMI创新设计的全新世界。在应用中可以使用大量手势:使用两个手指放大、缩小并旋转物体,滚动列表以及快速切换至下一屏。多点触控技术的主要优点是它使操作更加直观。与此同时,它还提供了一个简单的方法以防止误操作,那就是紧急或潜在危险的操作需要使用双手手势。Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB、Windows Embedded 8.1 Industry Professional、Windows 7 Professional/Ultimate和Windows Embedded Standard 7 Premium操作系统都支持多点触控显示。

可扩展的性能

全系列Panel PC 900处理器 – 从单核Celeron到四核Core i7 – 提供了广泛的CPU性能水平,使其成为任意应用的最佳平台。即使在无风扇运行的情况下,Panel PC 900的性能亦优于其前身的高端版本。

lib.block.product.categories

通用面板技术

第二代Automation Panel也可以作为贝加莱Panel PC设备的技术基础。这一模块化平台策略导致产品组合极具柔性。

面板本身就是核心部件,它由Panel PC 900系统改造成全功能的Panel PC以升级处理性能。Panel PC和Automation Panel使用相同的前端平台减少了备件所需的仓储空间。通过Automation Panel和Panel PC定制产品仅需一个基本单元。

亮点

  • 投射电容式多点触摸屏
  • 显示范围从15.6" HD至24" Full HD
  • 防眩光玻璃
  • 平滑性好
  • 防刮表面
  • 易于清洁
  • 可戴手套操作
  • 超薄设计
  • 显示尺寸
    分辨率
    触摸屏
    功能键
    系统键
    正面USB接口
    电源
    15.6"
    HD
    投射电容式
    24VDC / 85 - 264 VAC
    18.5"
    HD
    投射电容式
    24VDC / 85 - 264 VAC
    21.5"
    Full HD
    投射电容式
    24VDC / 85 - 264 VAC
    24"
    Full HD
    投射电容式
    24VDC / 85 - 264 VAC

面向未来

Panel PC 900的前面是高品质的投射式电容触摸屏。边到边防眩光玻璃表面以及明亮的高分辨率显示代表了尖端的操作面板技术。配备了持久省电的LED背光显示。

亮点

  • Intel Core i系列处理器
  • 2x Gigabit Ethernet, 2x RS232, 4x USB 3.0
  • HD Audio
  • HDD/SSD
  • 2个模块化接口
  • 集成UPS
  • 最多2个PCI / PCI Express插槽
  • 超薄设计

兼容性

Panel PC 900设备的先进设计不仅支持多点触控宽屏显示系统,而且还支持传统的4:3显示。配备了模拟电阻式触摸屏,最大显示尺寸为19",Panel PC 900系统完全兼容前一代设备的分辨率和显示形状。

Backside2
Backside3
PPC Rückansicht

Panel PC 900系统平台拥有完全模块化的设计,可以分别适应数量众多的应用程序。您可以使用SSD或CFast存储数据,PCI或PCI Express插槽,交流电源或集成UPS电源,您的选择几乎没有任何限制。

PPC900 - 1 slot
PPC900 - 2 slot
PPC900 - Power Suppl
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.