材料号描述比较产品...
B&R Logo
  • 网站
  • 模块号
  • 序列号
登录
登录为用户名登出
载入中...
中文

Please choose your country:

追随我们:

Panel PC 900单点触控

Automation Panel Single

单点触控面板

对于需要与现有系统兼容的所有应用程序而言,也可以使用带模拟电阻式触摸屏的4:3面板。这样就可以在最新的PC平台上以当前分辨率继续使用HMI应用程序,不需要对软件做出任何修改。

可扩展的性能

全系列Panel PC 900处理器 – 从单核Celeron到四核Core i7 – 提供了广泛的CPU性能水平,使其成为任意应用的最佳平台。即使在无风扇运行的情况下,Panel PC 900的性能亦优于其前身的高端版本。

lib.block.product.categories

通用面板技术

第二代Automation Panel也可以作为贝加莱Panel PC设备的技术基础。这种模块化的平台战略使产品组合具有非凡的灵活性。

面板本身就是核心部件,它由Panel PC 900系统改造成全功能的Panel PC以升级处理性能。Panel PC和Automation Panel使用相同的前端平台减少了备件所需的仓储空间。通过Automation Panel和Panel PC定制产品仅需一个基本单元。

亮点

  • 模拟电阻式单点触摸屏
  • 显示范围从10.4" VGA至19" SXGA
  • 可带按键和USB接口
  • 超薄设计
  • 安装灵活
  • 可戴手套操作
  • 防眩光玻璃

兼容性

Panel PC 900设备的先进设计不仅支持多点触控宽屏显示系统,而且还支持传统的4:3显示。配备了模拟电阻式触摸屏,最大显示尺寸为19",Panel PC 900系统完全兼容前一代设备的分辨率和显示形状。

亮点

  • Intel Core i系列处理器
  • 2x Gigabit Ethernet, 2x RS232, 4x USB 3.0
  • HD Audio
  • HDD/SSD
  • 2个模块化接口
  • 集成UPS
  • 最多2个PCI / PCI Express插槽
  • 超薄设计
Backside2
Backside3
PPC Rückansicht

Panel PC 900系统平台拥有完全模块化的设计,可以分别适应数量众多的应用程序。您可以使用SSD或CFast存储数据,PCI或PCI Express插槽,交流电源或集成UPS电源,您的选择几乎没有任何限制。

PPC900 - 1 slot
PPC900 - 2 slot
PPC900 - Power Suppl
  • 显示尺寸
    分辨率
    触摸屏
    功能键
    系统键
    正面USB接口
    电源
    10.4"
    VGA
    模拟电阻式
    24VDC / 85 - 264 VAC
    10.4"
    VGA
    模拟电阻式
    24VDC / 85 - 264 VAC
    10.4"
    VGA
    模拟电阻式
    24VDC / 85 - 264 VAC
    10.4"
    VGA
    模拟电阻式
    24VDC / 85 - 264 VAC
    12.1"
    SVGA
    模拟电阻式
    24VDC / 85 - 264 VAC
    12.1"
    XGA
    模拟电阻式
    24VDC / 85 - 264 VAC
    15.0"
    XGA
    模拟电阻式
    24VDC / 85 - 264 VAC
    15.0"
    XGA
    模拟电阻式
    24VDC / 85 - 264 VAC
    15.0"
    XGA
    模拟电阻式
    24VDC / 85 - 264 VAC
    15.6"
    HD
    模拟电阻式
    24VDC / 85 - 264 VAC
    19.0"
    SXGA
    模拟电阻式
    24VDC / 85 - 264 VAC
    19.0"
    SXGA
    模拟电阻式
    24VDC / 85 - 264 VAC
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.