材料号 描述 比较产品...
  • 网站
  • 模块号
  • 序列号
登录
登录为用户名登出
载入中...
B&R Logo

Panel PC 2100多点触控

PPC2100_white

小尺寸,高性能

Panel PC 2100是一个非常强大的PC系统,可以处理几乎任何应用,而它的尺寸仅相当于Smart Display Link接收器大小。Automation PC 2100的控制柜也可以提供较小尺寸的完整PC系统。

Multitouch Panels

多点触控面板 - 最佳可用性

多点触控面板开启了HMI创新设计的全新世界。在应用中可以使用大量手势:使用两个手指放大、缩小并旋转物体,滚动列表以及快速切换至下一屏。多点触控技术的主要优点是它使操作更加直观。与此同时,它还提供了一个简单的方法以防止误操作,那就是紧急或潜在危险的操作需要使用双手手势。Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB、Windows Embedded 8.1 Industry Professional、Windows 7 Professional/Ultimate和Windows Embedded Standard 7 Premium操作系统都支持多点触控显示。

lib.block.product.categories

  • 组件和模块

通用面板技术

第二代Automation Panel也可以作为贝加莱Panel PC设备的技术基础。这一模块化平台策略导致产品组合极具柔性。

面板本身就是核心部件,它通过添加模块化的Smart Display Link接收器成为Automation Panel。另外,使用Smart Display Link 3为扩展距离和简化布线开启了更多可能性。在相同的面板中增加PC单元使之成为Panel PC可以升级处理性能。使用相同的前端平台减少了备件所需的仓储空间。通过Automation Panel和Panel PC定制产品仅需一个基本单元。

亮点

  • 投射电容式多点触摸屏
  • 显示范围从15.6" HD至24" Full HD
  • 防眩光玻璃
  • 平滑性好
  • 防刮表面
  • 易于清洁
  • 可戴手套操作
  • 超薄设计
  • 显示尺寸
    分辨率
    触摸屏
    功能键
    系统键
    正面USB接口
    7"
    WVGA
    投射电容式
    10.1"
    WXGA
    投射电容式
    12.1"
    WXGA
    投射电容式
    15.6"
    HD
    投射电容式
    18.5"
    HD
    投射电容式
    21.5"
    Full HD
    投射电容式
    24"
    Full HD
    投射电容式

该创新PC设计是基于Intel Bay Trail架构,其单核、双核和四核处理器技术奠定了嵌入式系统的里程碑 – 全部拥有最佳的性价比。

全面的通信

Panel PC 2100集成了所有重要的接口,包括2x gigabit Ethernet以及1x USB 2.0和1x USB 3.0。还可以添加接口模块以利于现场总线技术如POWERLINK和CAN。对于数据存储而言,可以使用基于MLC的CFast卡,它能存储高达60 GB或更多。

最大限度提高灵活性

所有的第二代Automation Panel – 无论是单点触摸,还是多点触摸 – 都可以转换为一个完整的带有Panel PC 2100的PC系统。由于Panel PC 2100并不比Smart Display Link接收器大,因此它不会增加系统的物理深度。将电缆连至以太网和现场总线接口也非常人性化,因为它们全都布置在Panel PC 2100的一面。

优化图形性能

Intel Atom处理器所使用的图形引擎源自Core i技术,可以提供强大的处理能力。这也是第一次在这方面支持DirectX 11,为增强SCADA和其它HMI系统中的图形处理能力提供了更多可能。支持各种分辨率和屏幕尺寸至24.0" Full HD。

亮点

  • Intel Atom E3800处理器
  • 最高四核CPU性能
  • 极其强大的显卡
  • 紧凑的尺寸
  • 2x gigabit Ethernet
  • 无风扇
Modularity-PPC2100_PPC900
PPC2100 - Interfaces
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.