材料号 描述 比较产品...
  • 网站
  • 模块号
  • 序列号
登录
登录为用户名登出
载入中...
B&R Logo

Panel PC 2100单点触控

PPC2100_white

小尺寸,高性能

Panel PC 2100是一个非常强大的PC系统,可以处理几乎任何应用,而它的尺寸仅相当于Smart Display Link接收器大小。Automation PC 2100的控制柜也可以提供较小尺寸的完整PC系统。

Automation Panel Single

单点触控面板

对于需要与现有系统兼容的所有应用程序而言,也可以使用带模拟电阻式触摸屏的4:3面板。这样就可以在最新的PC平台上以当前分辨率继续使用HMI应用程序,不需要对软件做出任何修改。

lib.block.product.categories

  • 组件和模块

通用面板技术

第二代Automation Panel也可以作为贝加莱Panel PC设备的技术基础。这一模块化平台策略导致产品组合极具柔性。

面板本身就是核心部件,它通过添加模块化的Smart Display Link接收器成为Automation Panel。另外,使用Smart Display Link 3为扩展距离和简化布线开启了更多可能性。在相同的面板中增加PC单元使之成为Panel PC可以升级处理性能。使用相同的前端平台减少了备件所需的仓储空间。通过Automation Panel和Panel PC定制产品仅需一个基本单元。

亮点

  • 模拟电阻式单点触摸屏
  • 宽屏显示,从7" WVGA至15.6" HD
  • 4:3显示格式,从5.7" VGA至19" SXGA
  • 可带按键和USB接口
  • 超薄设计
  • 安装灵活
  • 可戴手套操作
  • 防眩光玻璃

该创新PC设计是基于Intel Bay Trail架构,其单核、双核和四核处理器技术奠定了嵌入式系统的里程碑 – 全部拥有最佳的性价比。

全面的通信

Panel PC 2100集成了所有重要的接口,包括2x gigabit Ethernet以及1x USB 2.0和1x USB 3.0。还可以添加接口模块以利于现场总线技术如POWERLINK和CAN。对于数据存储而言,可以使用基于MLC的CFast卡,它能存储高达60 GB或更多。

最大限度提高灵活性

所有的第二代Automation Panel – 无论是单点触摸,还是多点触摸 – 都可以转换为一个完整的带有Panel PC 2100的PC系统。由于Panel PC 2100并不比Smart Display Link接收器大,因此它不会增加系统的物理深度。将电缆连至以太网和现场总线接口也非常人性化,因为它们全都布置在Panel PC 2100的一面。

优化图形性能

Intel Atom处理器所使用的图形引擎源自Core i技术,可以提供强大的处理能力。这也是第一次在这方面支持DirectX 11,为增强SCADA和其它HMI系统中的图形处理能力提供了更多可能。支持各种分辨率和屏幕尺寸至24.0" Full HD。

亮点

  • Intel Atom E3800处理器
  • 最高四核CPU性能
  • 极其强大的显卡
  • 紧凑的尺寸
  • 2x gigabit Ethernet
  • 无风扇
Modularity-PPC2100_PPC900
PPC2100 - Interfaces
  • 显示尺寸
    分辨率
    触摸屏
    功能键
    系统键
    正面USB接口
    5.7"
    VGA
    模拟电阻式
    5.7"
    VGA
    7.0"
    WVGA
    模拟电阻式
    10.1"
    WXGA
    模拟电阻式
    10.4"
    VGA
    模拟电阻式
    10.4"
    VGA
    模拟电阻式
    10.4"
    VGA
    模拟电阻式
    10.4"
    VGA
    模拟电阻式
    12.1"
    SVGA
    模拟电阻式
    12.1"
    XGA
    模拟电阻式
    12.1"
    WXGA
    模拟电阻式
    15.0"
    XGA
    模拟电阻式
    15.0"
    XGA
    模拟电阻式
    15.0"
    XGA
    模拟电阻式
    15.6"
    HD
    模拟电阻式
    19.0"
    SXGA
    模拟电阻式
    19.0"
    SXGA
    模拟电阻式
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.