材料号 描述 比较产品...
  • 网站
  • 模块号
  • 序列号
登录
登录为用户名登出
载入中...
B&R Logo

Panel PC 2100 (AP5000)摇臂,单点触控

Singletouch_Panels

对于需要与现有系统兼容的所有应用程序而言,也可以使用带模拟电阻式触摸屏的4:3面板。这样就可以在最新的PC平台上以当前分辨率继续使用HMI应用程序,不需要对软件做出任何修改。

lib.block.product.categories

Automation Panel 5000中使用的Panel PC 2100是一个功能齐全而强大的PC系统。它极紧凑的外壳相当于Smart Display Link接收器尺寸。机柜安装型也提供这些优点。

PC设计是基于Intel Bay Trail架构,并具有最佳性价比。凭借单核、双核和四核处理器技术,它代表了嵌入式系统的里程碑。所有Automation Panel 5000产品都取消了内部风扇。

亮点

  • 4:3显示格式,从15" XGA至19" SXGA
  • 模拟电阻式单点触摸屏
  • DVI、SDL和SDL3连接
  • 高品质,耐刮擦外壳,边缘无积垢
  • 可选带把手
  • 可戴手套操作
  • 安装灵活,顶部或底部

模块化摇臂系统

尤其是控制柜的持续减少正在增加对安装灵活的输入站的需求。全封闭面板采用IP65防护等级,当布置在机器上的最佳位置时可以体现它们的优势。因此,完全封闭的Automation Panel和Panel PC产品可用于安装在摇臂系统上。

亮点

  • Intel Atom E3800处理器
  • 最高四核CPU性能
  • 极其强大的显卡
  • 2x Gigabit Ethernet
  • 无风扇

全面通信

Panel PC 2100集成了所有重要的接口,包括2x Gigabit Ethernet以及1x USB 2.0和1x USB 3.0。还可以添加接口模块以利于现场总线技术如POWERLINK和CAN。对于数据存储,基于MLC的CFast卡可以存储多达256 GB或更多。

  •  
    4:3
    显示尺寸
    15''
    19"
    分辨率
    1024 x 768
    1280 x 1024
    触摸屏
    模拟电阻式
    模拟电阻式
    SDL/SDL3
    操作和开关元件
    -
    -
    正面USB
    -
    -
    方向
    横向
    横向
    电源
    24 VDC
    24 VDC
    显示尺寸
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our .