材料号 描述 比较产品...
  • 网站
  • 模块号
  • 序列号
登录
登录为用户名登出
载入中...
B&R Logo

Automation PC 3100

APC3100_white

优化中档性能

Automation PC 3100将紧凑型系统的优势与最新的Core i系列处理器的性能相结合。除此之外,还可以提供其它灵活性。最多可以添加两个接口卡以获得其它选项。

lib.block.product.categories

这些处理器基于Intel最新一代的Core-i技术,并且可以进行全面扩展 – 从Celeron至Core i7。这样可以使计算能力完全适应当前的应用。

所有型号都是无风扇的,因此Automation PC 3100不使用任何转动件。这使得维护任务就像更换过滤器一样方便。可扩展内存选项的范围从4至32 GB。

亮点

  • Intel Core i处理器
  • 紧凑的尺寸
  • 多个接口
  • 模块化接口选项
  • SDL/DVI/SDL4
  • 无风扇

操作系统

  • Windows 10 IoT Enterprise LTSB 64-bit
  • Linux
  • Automation Runtime Embedded

APC3100 - Interfaces

Automation PC 3100设备提供各种模块化接口选项。两个插槽可以容纳串口、Ethernet、CAN和POWERLINK卡。插槽也可用于UPS解决方案或音频接口。工业PC还配有两个工业级CFast数据存储设备的插槽。每个高达256 GB的CFast卡都可用于提升性能,作为预防故障的备份保护或作为RAID组合。

Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.