材料号 描述 比较产品...
  • 网站
  • 模块号
  • 序列号
登录
登录为用户名登出
载入中...
B&R Logo

Automation Panel多点触控

Multitouch Panels

多点触控面板 - 最佳可用性

多点触控面板开启了HMI创新设计的全新世界。在应用中可以使用大量手势:使用两个手指放大、缩小并旋转物体,滚动列表以及快速切换至下一屏。多点触控技术的主要优点是它使操作更加直观。与此同时,它还提供了一个简单的方法以防止误操作,那就是紧急或潜在危险的操作需要使用双手手势。Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB、Windows Embedded 8.1 Industry Professional、Windows 7 Professional/Ultimate和Windows Embedded Standard 7 Premium操作系统都支持多点触控显示。

lib.block.product.categories

  • 组件和模块

材料号描述比较产品...

通用面板技术

第二代Automation Panel也可以作为贝加莱Panel PC设备的技术基础。这一模块化平台策略导致产品组合极具柔性。

面板本身就是核心部件,它通过添加模块化的Smart Display Link接收器成为Automation Panel。另外,使用Smart Display Link 3为扩展距离和简化布线开启了更多可能性。在相同的面板中增加PC单元使之成为Panel PC可以升级处理性能。使用相同的前端平台减少了备件所需的仓储空间。通过Automation Panel和Panel PC定制产品仅需一个基本单元。

亮点

  • 投射电容式多点触摸屏
  • 宽屏显示,从7" WVGA至24" Full HD
  • DVI、SDL和SDL3连接
  • 超薄设计
  • 安装灵活
  • 可戴手套操作
  • 防眩光表面

统一的系统平台

将系统划分成面板、Smart Display Link(SDL/SDL3)接收器和Panel PC在现场拥有相当大的好处。例如,无需更换整个Panel PC就能快速更换受损的显示屏。贝加莱通过这种方式创建了一个统一的接口,它为所有面向未来的PC架构建立了一个灵活的系统平台。

Backside1

智能面板通信

为远程操作面板提供灵活的连接使Automation Panel系统在竞争中脱颖而出。对于众多现场面板而言,Automation PC 910配备了行之有效的Smart Display Link(SDL)接口,它也可以作为标准DVI接口。SDL连接PC和显示器就如同连接单个电缆一般容易 – 针对短距离的理想解决方案。

Smart Display Link 3的优势在长距离连接时得以体现。Automation Panel与Automation PC之间的最大间距是100米。

Smart Display Link不仅为显示单元提供了图像数据,而且还提供了操作触摸屏、LED、按键和远程USB接口所需要的所有数据。

适用于每一个行业

除了标准型之外,Automation Panel还提供各种特定行业设计。因此,它们可以被用于食品行业中满足专门的卫生或安全相关要求,甚至作为一般仅限于汽车行业使用的单独操作元件。

  • 显示尺寸
    分辨率
    触摸屏
    功能键
    系统键
    正面USB接口
    7"
    WVGA
    投射电容式
    10.1"
    WXGA
    投射电容式
    12.1"
    WXGA
    投射电容式
    15.6"
    HD
    投射电容式
    18.5"
    HD
    投射电容式
    21.5"
    Full HD
    投射电容式
    24"
    Full HD
    投射电容式
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.