材料号 描述 比较产品...
  • 网站
  • 模块号
  • 序列号
登录
登录为用户名登出
载入中...
B&R Logo

Automation Panel 900

AP920 AP981_WEISS

通用面板技术

第二代Automation Panel也可以作为贝加莱Panel PC设备的技术基础。这种模块化的平台战略使产品组合具有非凡的灵活性。

lib.block.product.categories

  • 组件和模块

材料号描述比较产品...

Automation Panel专为工业用途设计。它们拥有不同的设计规格,从10.4" 到19",可带按键、触摸屏和USB。

  • 对角线
    显示分辨率
    像素
    10.4"
    VGA
    640 x 480
    12"
    SVGA
    800 x 600
    15"
    XGA
    1024 x 768
    19"
    SXGA
    1280 x 1024

适用于恶劣的操作环境

中性化的设计适合任意环境。前面板为铝制,拥有IP65防护等级,防水喷淋。

简单处理复杂程序

无论直观的操作界面通过触摸屏,固定的功能键还是两者结合操作,Automation Panel都可以提供各种输入变化。

功能键都标有单独的插条,并且在一些型号上辅以带标签的软键。所有按键面板设备也都可以提供触摸屏,保留各种选项给开发人员以创建完美的操作界面。

经常需要使用的控制功能通常被分配给永久标记的功能键,其它输入通过直观的触摸屏实现操作。

功能键插条可用于各种型号的Automation Panel。CorelDRAW标签模板可以从网站下载。

最大限度提高灵活性

所有Automation Panel在背面都有一个插槽,可以插入用于连接的显示接口模块。因此可以为任意机器拓扑结构选择最佳的传输技术。

SDL接收器

SDL表示智能显示连接。在Automation Panel与Automation PC之间的所有通信都可以通过SDL的方式在一根电缆上实现。除了发送显示数据之外,它还可以传输触摸屏数据、矩阵数据、LED数据和维护数据。Automation Panel与Automation PC之间的最大间距是40 m。USB可以完全集成在SDL技术中。为此,无需使用外部模块。采用SDL接收器可以实现面板同线操作。

SDL收发器

SDL收发器可以将另一个Automation Panel连至第一个Automation Panel。可提供额外最大间距40 m,最大间距可能受到分辨率限制。为实现最大间距,需在电缆上安装扩展装置,其作用相当于一个信号放大器。无需附加硬件。

DVI接收器

DVI表示数字视频接口。DVI连接是首选的标准连接方式。以DVI方式可以将Automation Panel与其他厂商的系统相连。显示数据、USB 2.0数据和触摸屏数据分别通过独立的电缆传输。

Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.