材料号 描述 比较产品...
  • 网站
  • 模块号
  • 序列号
登录
登录为用户名登出
载入中...
B&R Logo

Automation Panel 5000摇臂单点触控

Singletouch_Panels

尤其是控制柜的持续减少正在增加对安装灵活的输入站的需求。全封闭面板采用IP65防护等级,当布置在机器上的最佳位置时可以体现它们的优势。因此,完全封闭的Automation Panel和Panel PC产品可用于安装在摇臂系统上。

lib.block.product.categories

  • 组件和模块

单点触控面板

对于需要与现有系统兼容的所有应用程序而言,也可以使用带模拟电阻式触摸屏的4:3面板。这样就可以在最新的PC平台上以当前分辨率继续使用HMI应用程序,不需要对软件做出任何修改。

亮点

  • 4:3显示格式,从15" XGA至19" SXGA
  • 模拟电阻式单点触摸屏
  • DVI、SDL和SDL3连接
  • 高品质,耐刮擦外壳,边缘无积垢
  • 可选带把手
  • 可戴手套操作
  • 安装灵活,顶部或底部

电缆通过摇臂系统安装,并可轻松连至带IP65防护等级的区域,这样就能使用低成本的标准电缆。安装的面板直接连接在摇臂上。设备设置与设备安装一样采取模块化的方式完成。选择贝加莱新一代显示传输技术Smart Display Link 3的客户可以从纤细的RJ45接头中获益,它完美地适用于摇臂内可用的有限空间。

  •  
    4:3
    显示尺寸
    15''
    19"
    分辨率
    1024 x 768
    1280 x 1024
    触摸屏
    模拟电阻式
    模拟电阻式
    SDL/SDL3
    操作和开关元件
    -
    -
    正面USB
    -
    -
    方向
    横向
    横向
    电源
    24 VDC
    24 VDC
    显示尺寸
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.