材料号 描述 比较产品...
  • 网站
  • 模块号
  • 序列号
登录
登录为用户名登出
载入中...
B&R Logo

ACOPOStrak

为实现终极生产效益而打造的柔性输送系统

ACOPOStrak-versatile-transport-system

ACOPOStrak是自适应制造业内的一场革命,它将大批量生产的经济性延伸至批量为1生产。部件和产品在独立控制的穿梭车上,从一个加工工位快速灵活地输送至下一个加工工位。

ACOPOStrak实现了智能化、柔性化输送系统的代际飞跃。其完全独特的设计自适应、互联制造提供了决定性的技术优势。您可以更高效地生产小批量产品,并从利润更高的个性化产品中受益。将您的数字化转型延伸至运动控制和机械设计。

智慧工厂运动控制为您带来的关键优势:最大可用性、高速输送和定位、快速换型和高容错质量ACOPOStrak 可以提升设备综合效率(OEE)加快投资回报(ROI)缩短产品上市时间(TTM)。

ACOPOStrak – 具有高速转向器的柔性输送系统

设计独特

功能的独特组合为您带来显著的竞争优势:

高速转向器

High-speed-diverters_icon

轨道可变为任意形式

Track-design-felibility

热插拔穿梭车

Hot-swappable-shuttles

最大限度提高生产率

High-productivity-design

智能化系统软件

Smart-System-Software

食品级设计

Flexibles-Transportsystem-hygienisches-Design

决定性的技术优势

决定性的技术优势为您的自适应机器赋能:

产品合流

ACOPOStrak-merging-product-flows

产品分流

ACOPOStrak-dividing-product-flows

容错

ACOPOStrak-fault-tolerance

并行处理

Parallel-processing-load-balancing_710

机械可扩展

ACOPOStrak-scalable-machines

占地面积小

footprint

高速转向器是关键

完全独特的高速ACOPOStrak转向器可以将穿梭车从一个环形轨道全速送往另一个环形轨道。这为开发更敏捷、响应速度更快的制造系统提供了全新可能。

ACOPOStrak转向器可以轻松地实现产品合流与分流。全电子驱动意味着它们100%无磨损和免维护

  • 亮点
  • 全电子转向技术
  • 100%无磨损
  • 全速实现产品合流与分流
High-speed-diverters_ACOPOStrak-BnR

最大限度提高生产率

实时编排自定义设置 
ACOPOStrak转向器可以让您将产品划分成各种自定义设置 – 例如,六灌装的不同饮料 – 实时进行,无需转换。

高速生产
转向器可全速实现穿梭车在轨道间的可靠输送,而不会影响生产率。

即时分拣
ACOPOStrak转向器使您可以在识别出有缺陷的个别产品后立即将其分拣出来 – 包括一次和二次包装材料。这开创了资源效率的全新维度,并提升了您的设备综合效率的质量指标。

ACOPOStrak-hot-swappable-shuttles

热插拔穿梭车

ACOPOStrak穿梭车支持热插拔,可在几秒中内完成更换 – 无需使用任何工具 – 可实现前所未有的可用性。在更换产品时,操作员需要做的就是将新穿梭车的车轮放在导轨上,且穿梭车纯粹由永磁体保持在轨道上。在轨道布置中加入维修道可以使换型和维保变得更高效。 

Parallel-processing-load-balancing_710

并行处理

产品流可以分开,通过多个加工工位,然后进一步汇集到下游生产线。从而加快对时间要求严格的过程,缩短循环周期,并提高生产率。

  • 产品合流

  • 产品分流

  • 快速换型

  • 并行处理

  • 容错

产品合流

产品分流

快速换型

并行处理

容错

建立您的竞争优势

除了转向器之外,ACOPOStrak还具有其它功能,可以帮助优化设备综合效率(OEE)。

智能故障处理
如果装瓶生产线上的一个阀门出现问题,那么瓶子就不会再被送到该阀门。有缺陷的阀门不会造成浪费,这会使OEE的质量指标有很大的差别。

高度动态
ACOPOStrak拥有5 g加速度,最高速度超过4米/秒,最小产品间距只有50毫米。该高性能系统不仅可以使您提高生产率,而且还能最大限度地提升ROI。

机械可扩展

通过添加轨道模块和加工工位,ACOPOStrak可以实现柔性化扩展。这反过来又会使您的机器具有适应需求变化的可扩展性。这样可以真正确保您的投资安全,增加您的投资回报。ACOPOStrak可以使您的机器每平方米占地面积获得更多产出。

盈利丰厚,即使在大规模定制的情况下亦如此
个性化处理、零停机换型和可变换任何形式的模块化轨道段:ACOPOStrak拥有批量为1的大规模定制能力。它将提升设备综合效率,加快投资回报,并缩短产品上市时间。

ACOPOStrak 04
ACOPOStrak拥有5 g加速度,最高速度超过4米/秒。

轨道可变为任意形式

专属于您的ACOPOStrak设计
多功能ACOPOStrak输送系统赋予您完全设计自由:排布轨段以完美地满足您的现场和工艺需求。各种类型的开放式和封闭式轨道线路都可以根据需要进行布置。轨道系统的核心是由四种模块化轨道段组装而成的直线电机:一个直线段,一个45°段,两个22.5°段 – 一个向右弯曲,另一个向左弯曲。凭借其模块化、柔性化的设计,ACOPOStrak将激发高度创新的机器设计 ,以适应您的制造工艺需求。 

 

 系统组成:

Systemkomponenten mit pdf logo

导轨

  • 穿梭车
    直线导轨
    45°
    90°
    135°
    180°
    Shuttle
     
    Gerade
     
    45Grad
     
    90Grad
     
    135Grad
     
    180Grad
     
    轨道长度
    660 mm
    900 mm
    1340 mm
    1580 mm
    1620 mm

轨段

  • 直线段
    曲线段(右)
    曲线段(左)
    圆弧段
    ACOPOStrak_straight-segment0073
     
    ACOPOStrak_circular-arc
     
    ACOPOStrak_curved02
     
    ACOPOStrak_Circular-arc_richtig
     
    半径
    305.58 mm
    角度
    22.5°
    45°

智能化系统软件

开发人员也受益于面向过程编程。他们只需要简单地描述在轨道上定义产品流的规则即可,而不必为多个轴和穿梭车进行单独编程。集成防碰撞功能的自主交通控制需要开发人员进行进一步处理。

  • 亮点
  • 直观的面向过程编程
  • 集成防碰撞
  • 三维可视化/仿真
  • 自主穿梭交通控制

更快上市
我们提供广泛的软件功能,可以让您花费尽可能最少的时间和精力使ACOPOStrak投入运行。先进的仿真功能使您可以在开发过程中提早测试应用程序代码,然后将其应用到真正的硬件上。这大大缩短了您的开发时间,并帮助您更快地将设备推向市场。

Smart-System-Software_710
Flexibles-Transportsystem-hygienisches-Design

食品级设计

ACOPOStrak由不锈钢外壳保护,符合严格的内包装卫生要求。

footprint

占地面积小

  • 亮点
  • 紧凑的生产系统
  • 集成电机/电子单元
  • 机柜空间要求小

事实和数字

  • 技术数据
    规格
    轨道最大长度
    >100 m
    穿梭车最大数量
    >250
    产品最小间距
    50 mm
    速度
    >4 m/s
    加速度
    >50 m/s²
    直流母线电压
    60 V
    轨段尺寸(W x H)
    80 mm x 85 mm
    轨段外壳
    不锈钢(符合一次包装要求)
    认证
    CE, UL
    安装方向
    任意

系统拓扑

ACOPOStrak-system-topologiepng

业绩:ACOPOStrak在运行中

Krones:按需装瓶

Makro Labelling:创新回转式贴标

Weiss:Fastlane ONE

在SPS IPC Drives 2017上全球首发

重要的下载信息

下载ACOPOStrak折页

Folder-ACOPOStrak

了解更多关于贝加莱多功能输送系统

本文中的任何内容均不构成出售要约或要约购买之游说。直到2018年9月,ACOPOStrak产品才能销售到美国。

Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.