材料号 描述 比较产品...
B&R Logo
  • 网站
  • 模块号
  • 序列号
登录
登录为用户名登出
载入中...
中文

Please choose your country:

追随我们:

缓冲模块

0PB0200.1.right
  • 针对24 VDC缓冲
  • 输出电流至20 A
  • 可以并行切换更大的缓冲电流和时间
  • 易于并行切换到电源或24 VDC电路负载
  • 轻松改造现有系统
  • 适用于工业,因为储能基于电容(没有充电电池)
  • 高MTBF(>500,000 h)
  • 国际认证包
  • 广泛的温度范围从 -25 至 +70°C

lib.block.product.categories

  • 组件和模块

材料号描述比较产品...

    功能原理及应用

    PB020_Prinzip

    缓冲模块是用于调节24 VDC电源的附件。直流电路的能量被存储于电容器中,然后在电源发生故障或需要处理过载时使用。机器和系统可以轻松配备缓冲模块,广泛用于不稳定的电源电路。缓冲时间少于4秒使其成为直流UPS的理想替代品(成本低,空间小,免维护)。当发生短期电流峰值时,它会提供所需电能,从而避免扩大电源。

    为电源发生故障期间提供保护

    PB020_Netzfehler

    统计数据显示80%电源故障时间小于0.2 s。这些电源故障是完全旁路的,不会影响直流电压。这增加了整个系统的可靠性和可用性。

    PB020_Haltezeit

    在出现电源故障或关断之后,缓冲模块会传输指定时间量的负载电流,并通过信号端子报告损失。可以在直流电压关闭前保存过程数据并终止进程。然后可以控制重新启动。

    易于操作,可扩展,免维护

    PB020_Simple

    缓冲模块无需使用任何控制线路。它可以在负载电流电路中实现并联。五个缓冲模块可以并联用于冗余或延长缓冲时间。双端子使接线简单。

    Share
    This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.