先决条件 | 持续时间 | 课程号 |
---|---|---|
在用户笔记本电脑上安装Automation Studio 3.0.90或更高版本 在Microsoft Windows中手动配置IP地址经验 | 4天 | SEM210.4a |
目标
- 你将能使用可编程工具Automation Studio 3及其帮助系统。
- 你将能配置硬件功能并建立CPU仿真。
- 你将能创建,编译并移植项目至目标。梯形图将成为基础课程所选语言,但讲师可以提供结构文本或C语言。
- 你将能存储项目源代码至目标。
- 你将能使用标准功能(例如比较和计算)和梯形图中的功能块(例如定时器和计数器),并创建自定义功能和功能块。
- 你将能使用Visual Components模板将可视化应用集成到控制项目中。
- 你将能在面板和VNC客户端显示可视化应用。
- 你将能在多个显示终端部署可视化应用。
- 你将能显示并转换可视化应用中的单位缩放。
- 你将能更改显示语言并在运行时更新翻译。
- 你将能利用普通的Automation Runtime功能,例如循环时间调整。
- 你将能使用Runtime Utility Center和Automation Studio排除故障并调试。
- 你将能在可视化应用中显示实时数据趋势。
- 你将能显示系统诊断管理器。
- 你将能在可视化应用中显示HTML文档,例如HTML格式的用户手册。
- 你将能通过可视化程序启动触摸屏校准。
描述 | 模块号 | |
---|---|---|
TM210 – 使用Automation Studio | TM210TRE.30-ENG | |
TM213 – Automation Runtime | TM213TRE.30-ENG | |
TM223 – Automation Studio诊断 | TM223TRE.30-ENG | |
TM240 – 梯形图(LD) | TM240TRE.00-ENG | |
TM610 – 使用集成可视化 | TM610TRE.30-ENG | |
TM640 – 报警,趋势和诊断可视化中的自定义报警将覆盖中间层级。 | TM640TRE.30-ENG |