请选择国家和语言

用于移动自动化的远程I/O扩展

贝加莱为其X90控制器及I/O系统进行了新的扩展

利用其新型X90 CAN总线控制器,贝加莱可以更轻松地地将远程传感器和执行机构连接到移动机械上。可扩展的X90控制和I/O系统可以有效地实现建筑、农业和市政车辆的自动化。客户可以从基于贝加莱技术平台的全面解决方案中获益。

支持多种用途

标准化的CANopen接口和多功能I/O通道使X90总线控制器非常灵活。所有功能都能在控制应用程序中用贝加莱的Automation Studio开发环境进行配置。

适用于恶劣的环境

X90系列的所有产品均采用坚固耐用的设计,用于移动机械。它们可以在从-40到+85°C(外壳表面)的高温下正常运行,并且抗震,最大抗冲击50个g,同时能抵抗盐、紫外线和油的侵蚀。外壳防护等级IP69K。

请选择国家和语言

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo