请选择国家和语言

智能冷却开拓新潜力

通过ACOPOStrak冷却系统提高性能

现在,智能型ACOPOStrak系统的电机段也可以使用内置的液体冷却。这进一步扩展了轨道的性能范围。冷却系统直接集成在每个电机段中,因此无需额外安装。

在高动态应用中,大量滑块在某些轨道段上进行加速和制动。这会产生热量。在这些情况下,具有集成冷却功能的电机段可对此提供有针对性的缓解。水通过液体冷却回路进行泵送,从而可以吸收组件上的热量,并通过热交换器将其释放到周围的空气中。

热计算变得容易

mapp Trak系统软件可以精确地计算出哪里的轨道系统功率需求最高。根据该信息,这能够确定在每个轨道段中将产生多少热量。软件仿真可以表明,轨道的哪些部分需要使用冷却的电机段。轨道段可以以串联、并联或两者相结合的方式连接。将冷却限定在实际需要的地方可以使ACOPOStrak冷却系统更具成本效益。它可以灵活地适应任何应用程序,无需额外进行硬件测试,从而可以确保用户收益最大化。

请选择国家和语言

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo