请选择国家和语言

人性化机器操作

带IP65防护等级面板的贝加莱摆臂系统提高标准

贝加莱自豪地推出了崭新的摆臂系统。这些全封闭面板拥有各种不同的型号,且都带IP65防护等级,有利于在机器上以最佳方式安装。

多点触摸宽屏面板的尺寸范围从18.5"至24",拥有高清或全高清分辨率。较大的显示器和较高的分辨率有利于在每个屏上显示更多信息 – 在人性化方面拥有巨大优势。

高清晰竖屏格式

如果空间有限但仍然需要较大显示,那么也可以使用21.5"竖屏格式。可选的侧手把使得操作机器上的设备变得更容易。带模拟电阻式触摸屏的这两种系统也可用4:3格式,允许用户升级他们的操作硬件而无需修改现有的HMI应用程序。

简单接线

使用经济的标准电缆穿过摆臂轴可以轻松连接这些面板 – 即使完成安装后亦可。对于选择Smart Display Link 3的用户而言 – 它可以将PC和面板之间的距离扩展至100米 – 细长的RJ45连接器将使接线更简单。

易于操作

这些摆臂系统可以配备按钮,选择开关,钥匙开关,并根据需要集成急停按钮。由于集成了RFID读取器,因此各访问权限可以被分配给从维护工程师到系统操作员的任何人。在小纸片上写密码 – 已经成为过去。

关于贝加莱

贝加莱是一家私有化公司,总部位于奥地利,并在世界各地设有办事处。作为工业自动化领域的全球领导者,贝加莱结合先进的工程技术经验,为广泛的行业客户提供机械与过程自动化,运动控制,HMI和集成安全技术的完整解决方案。凭借工业现场总线通信标准POWERLINK和openSAFETY以及强大的Automation Studio软件开发环境,贝加莱正在不断地重新定义未来的自动化工程。受简化流程并超越客户预期承诺驱使的创新精神确保贝加莱始终处于工业自动化前沿。

更多信息,请访问www.br-automation.com

在重印本新闻稿时,请发送副本至:

Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Ges.m.b.H.
Corporate Communications
B&R Strasse 1
A-5142 Eggelsberg

请选择国家和语言

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo