请选择国家和语言

紧凑的性能

贝加莱简化了使用紧凑型远程驱动器的模块化机器开发

贝加莱推出了两款全新的、极其紧凑的电机安装伺服驱动器。ACOPOSmotor系列的这两款新产品使得模块化工厂和机械开发变得更容易。它们可以降低安装成本,节省机柜空间。

新设备的功率范围最高可达0.35 kW,尺寸最小仅为60 mm x 90 mm (w x h)。尽管尺寸紧凑,但是它们都具有成熟的集成伺服驱动器,可实现控制环快至50 µs。它们还可选配集成的齿轮箱和抱闸。

菊花链

设备拥有两个混合电缆连接,因此仅需一根电缆即可连接到控制柜。混合电缆能够同时传输电源和POWERLINK通信。额外的ACOPOSmotor单元可以通过菊花链布线轻松添加。独特的300°旋转接头也便于安装。布线时间和成本得以大幅减少。

新款ACOPOSmotor具有24至60 VDC的宽电压范围。由于电压较低,因此更换设备无需专门培训。还可以将再生制动能反馈回直流母线。这样可以减少多达30%的能耗。

集成安全

STO安全功能是电机安装伺服驱动器的标配。它通过混合电缆进行控制,因此无需额外接线。可用的编码器类型包括:多圈、带电池多圈和单圈。ACOPOSmotor专为在严苛工况下使用而设计。它具有IP65防护等级,且无需使用风扇和散热片。

请选择国家和语言

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo