请选择国家和语言

ABB和贝加莱在SPS展会上展示首个全集成解决方案

ABB机器人成为贝加莱自动化产品的组成要素

作为ABB机器人与离散自动化事业部的一部分,贝加莱将在SPS展会上推出ABB机器人,作为其自动化系统的组成要素。机器制造商将能够一站式购买机器人及其机器控制系统。贝加莱还将率先发布面向开放、实时OPC UA over TSN通信的全面的产品组合 – 展示区位于7号馆/206号展位。

将ABB机器人集成到贝加莱自动化系统中,既无需使用专用的机器人控制器和单独的控制柜,也不用依赖编程专家。新的解决方案不仅降低了复杂性,而且还优化了同步性。客户将从前所未有的精度和用户友好的编程中受益。

贝加莱产品通信使用OPC UA over TSN

在贝加莱展台上还将展示面向开放、实时OPC UA over TSN通信的全面的产品组合。通过X20 PLC、总线控制器、工业PC和TSN机器交换机,贝加莱为模块化的自适应机器实现了完全标准化的网络。开放标准将多种协议缩减为单一协议 – 通过一种接口就能在网络中所有节点之间交换标准化数据。从而使机械开发和工厂运行变得更容易。

分布式紧凑型驱动器简化机器开发

您还将在贝加莱展位上发现两款全新的紧凑型电机安装伺服驱动器。新款ACOPOSmotor产品使得模块化工厂和机械开发变得更容易。它们可以降低安装成本,节省机柜空间。新电机的功率范围从0.22至0.35 kW,尺寸最小仅为60 mm x 90 mm (w x h)。尽管尺寸紧凑,但是它们都具有成熟的集成伺服驱动器,可实现控制环快至50 µs。

请选择国家和语言

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo