Malzeme Numarası Açıklama Ürün karşılaştırma ...
  • Site
  • Model Numarası
  • Seri Numarası
Üye Girişi
Aktif KullanıcıKullanıcı AdıÇıkış
Yükleniyor...
B&R Logo

Kontrol Sistemleri

X20MM4456 X67SM2436 Schrittmotor_WEISS

Makineler ve sistemler için, açık ve kapalı döngü kontrolünün, yüksek hızlı hassasiyeti - cazip fiyatlarla. B&R, kontrol sistemlerinin yüksek derecede ölçeklenebilirliği ile bu görünüşteki çelişkiyi ortadan kaldırır. Bu, B&R'nin tüm gereksinimleri tek bir platformda - en küçük kontrolörlerden CNC'ye, robotik ve proses kontrol uygulamalarına kadar - kapsamasını mümkün kılar. Dahası, bu platform, Automation Studio ile, kullanılan donanımdan bağımsız olarak programlanabilir ve konfigüre edilebilir. Bu uyumluluk, geliştirme maliyetlerini azaltırken aynı zamanda makinenin tüm yaşam döngüsü boyunca yapılan yatırımları da korur.

X20CP1485_WEISS

Programlanabilir Logic Kontrol Cihazları(PLCs)

Intel® Atom ™ CPU'lara kadar ulaşan bir performans aralığıyla X20 System, tüm büyük veya küçük görevleri işleyebilir. Benzersiz "slice" sisteminin bir sonucu olarak bu sistem, son derece kompakt ve oldukça modülerdir. Mükemmel entegre edilmiş fieldbus bağlantıları, merkezi olmayan makine ve sistem konseptleri için en yüksek serbestlik derecesini sağlar.

Power Panel 520_5_white

Panel-based kontrol

PLC, hareket kontrolü ve görselleştirme tek bir cihazda. Power Panel ürün ailesini birbirinden ayıran şey budur. Intel® Atom ™ teknolojisi içeren bu performans yelpazesi, en karmaşık robotik ve CNC uygulamalarını bile kapsayabilir. Geniş ekran boyutları, dokunmatik ekranlar ve/veya tuş takımlı operatör panelleri mevcuttur.

Automation PC 810_2_Slot_white

PC-based kontrolörler

PC-based kontrolörler, donanım platformu olarak, B&R'den endüstriyel PC'ler kullanıyorlar. Kutu PCler yada Panel PCler burada ana seçeneklerdir.

XMA-Controller_geschlossen_beschriftet_NEU

Mobil ve açık alan uygulamaları

X90 mobil kontrol sistemleri ile B&R, ticari araçlarda ve dış mekan uygulamalarında, kritik çevre koşulları için özel olarak tasarlanmış, otomasyon çözümleri sunmaktadır.

allo offnen
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer .