Malzeme Numarası Açıklama Ürün karşılaştırma ...
  • Site
  • Model Numarası
  • Seri Numarası
Üye Girişi
Aktif KullanıcıKullanıcı AdıÇıkış
Yükleniyor...
B&R Logo

I/O Sistemleri

X20DI9371 Block Dreiteilung_WEISS

B&R I/O sistemleri çok yönlü ve kullanımı kolaydır. IP20 ve IP67 korumasıyla kontrol dolabının içinde veya dışında kolayca kullanılabilir. Ve tüm fieldbus standartlarını da destekler. Topoloji ile ilgili tam bir esneklik, I/O sisteminin, makineye en uygun şekilde uyarlanmasını mümkün kılar. Standart I/O, güvenli I/O ile beraber kullanılabilir; I/O sistemine gömülü dağıtık haberleşme sayesinde durum izleme gibi şeylerin kolayca uygulanabilmesi sağlanır.

X20CP0291_WEISS

Kontrol kabini içinde

Kompakt X20 sistemi geniş bir yelpazede farklı modüller sunmaktadır ve 3-slice tasarımı sayesinde özellikle kablolama ve bakım için verimlidir.

X67_WEISS

Kontrol kabini dışında

X67 sistemi X20 sistemi ile uyumludur ve gerektiğinde onunla birleştirilebilir. Buna ek olarak, IP67 koruması, onları özellikle zorlu çevre koşulları için uygun hale getirir.

stecker_1

Doğrudan entegre edilmiş valf manifoldları

XV Sistemi, valf terminallerinin doğrudan I/O ağına entegre olmasını sağlar. Bu, daha az I/O modülü ve daha az kablolama ile sonuçlanarak makine imalat maliyetlerini azaltır.

allo offnen
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Data protection declaration.