Malzeme Numarası Açıklama Ürün karşılaştırma ...
  • Site
  • Model Numarası
  • Seri Numarası
Üye Girişi
Aktif KullanıcıKullanıcı AdıÇıkış
Yükleniyor...
B&R Logo

HMI

Automation Panel 930_white

B&R kontrol panelleri, dokunmatik ekran yada fonksiyon tuşlarıyla her durumda rakipsiz ergonomik konfor sağlar. Geniş görüş açısına sahip parlak ekranlar tüm makine ve sistem durumlarını mükemmel şekilde gösterir. Sektöre özgü çözümler, ör. gıda maddeleri endüstrisi ve hatta özel uyarlamalar, bu geniş ürün yelpazesini ortaya koyar. Endüstriyel PC'lerimizde olduğu gibi, bu cihazlar da B&R tarafından, makinelerin ve sistemlerin ihtiyaç duyduğu uzun süreli kullanılabilirliği sağlamak üzere geliştirilmiştir.

AP920_WEISS

Endüstriyel monitörler

Automation Panelleri kutu PC'leri görselleştirmek veya Panel PC'leri genişletmek için mükemmel cihazlardır. Dokunmatik veya Automation Panel multi-touch ekran ve/veya giriş tuşlarıyla, çok çeşitli ekran boyutlarında, mevcuttur. IP65 korumalı tasarımlar özellikle zorlu ortamlarda kullanım için mükemmeldir.

MP7150_front_frei

Mobil Paneller

Ergonomik, hafif ve darbelere son derece dayanıklı - bunlar, güvenli ve kolay işlem ile izleme olanağı sağlayan Mobil Panellerin nitelikleri. Ekran boyutları 7,0 "WSVGA ve 10,1" WXGA mevcuttur.

Panel tabanlı kontrol

Kontrol, hareket kontrolü ve HMI tek bir cihazda birleştirildi. Power Panel C-Serilerini ayıran şey budur. Ölçeklenebilir performans aralığı ile C-Serisi, basit konveyör bant sistemleri veya en karmaşık robotik ve CNC uygulamaları için de aynı derecede uygundur. Analog dirençli dokunmatik ekranlara sahip çok çeşitli ekran boyutları mevcuttur.

SystemeigenschaftenPic_de

Terminaller

Kontrol işlevi olmaksızın, kompakt uzaktan kumanda HMI cihazları Power Panel T-Serileri cihazlar, ya entegre web tarayıcı ile veya bir VNC istemcisi olarak kullanılabilir. Cihazın dahili konfigürasyonunu kullanarak mod kolayca ayarlanır.

allo offnen
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Data protection declaration.