Malzeme Numarası Açıklama Ürün karşılaştırma ...
  • Site
  • Model Numarası
  • Seri Numarası
Üye Girişi
Aktif KullanıcıKullanıcı AdıÇıkış
Yükleniyor...
B&R Logo

Compact, modular motion control applications

  • Modular machine architecture, up to 100 m between the individual axes
  • Minimal wiring required due to line structure (no ring)
  • No additional infrastructure components are needed
  • Synchronization from the PLC program to the drive control loop
ACOPOS_Topologie_1_00
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Veri Koruma Bildirimi.