Lütfen ülke ve dil seçiniz

B&R kontrol panelleri, dokunmatik ekran yada fonksiyon tuşlarıyla her durumda rakipsiz ergonomik konfor sağlar. Geniş görüş açısına sahip parlak ekranlar tüm makine ve sistem durumlarını mükemmel şekilde gösterir. Sektöre özgü çözümler, ör. gıda maddeleri endüstrisi ve hatta özel uyarlamalar, bu geniş ürün yelpazesini ortaya koyar. Endüstriyel PC'lerimizde olduğu gibi, bu cihazlar da B&R tarafından, makinelerin ve sistemlerin ihtiyaç duyduğu uzun süreli kullanılabilirliği sağlamak üzere geliştirilmiştir.

Endüstriyel monitörler

Automation Panelleri kutu PC'leri görselleştirmek veya Panel PC'leri genişletmek için mükemmel cihazlardır. Dokunmatik veya Automation Panel 900 Multitouch ekran ve/veya giriş tuşlarıyla, çok çeşitli ekran boyutlarında, mevcuttur. IP65 korumalı tasarımlar özellikle zorlu ortamlarda kullanım için mükemmeldir.

Mobil Paneller

Ergonomik, hafif ve darbelere son derece dayanıklı - bunlar, güvenli ve kolay işlem ile izleme olanağı sağlayan Mobil Panellerin nitelikleri. Ekran boyutları 7,0 "WSVGA ve 10,1" WXGA mevcuttur.

Panel tabanlı kontrol

Kontrol, hareket kontrolü ve HMI tek bir cihazda birleştirildi. Power Panel C-Serilerini ayıran şey budur. Ölçeklenebilir performans aralığı ile C-Serisi, basit konveyör bant sistemleri veya en karmaşık robotik ve CNC uygulamaları için de aynı derecede uygundur. Analog dirençli dokunmatik ekranlara sahip çok çeşitli ekran boyutları mevcuttur.

Terminaller

Kontrol işlevi olmaksızın, kompakt uzaktan kumanda HMI cihazları Power Panel T-Serileri cihazlar, ya entegre web tarayıcı ile veya bir VNC istemcisi olarak kullanılabilir. Cihazın dahili konfigürasyonunu kullanarak mod kolayca ayarlanır.

Lütfen ülke ve dil seçiniz

B&R Logo