Lütfen ülke ve dil seçiniz

Çok yönlü taşıma sistemleri

B&R'nin çok yönlü endüstriyel nakliye sistemleri, ürünlerin üretim hattınızda daha verimli taşınmasını sağlarken aynı zamanda kaliteyi de geliştirir. Uzun sabit lineer motorlara dayanan B&R'ın yeni nesil endüstriyel nakliye çözümleri, üretim hatlarını daha esnek, daha güvenilir ve daha hızlı hale getirir.

Kemerler ve zincirlerin yerine, ürünler bağımsız olarak kontrol edilen mekiklerde pist boyunca taşınır. 10 μm'ye kadar kontrol çözünürlüğü ve neredeyse sürtünmesiz mekik hareketi, son derece hassas üretim yöntemlerinin uygulanmasını sağlar.

Maksimum güvenilirlik

B&R'ın çok yönlü taşıma sistemleri endüstriyel uygulamalar için özel olarak geliştirilmiştir ve benzersiz bir sağlamlık sunar. IP65 toz ve su korumalı ve kolay temizlenebilen pürüzsüz yüzeylerle imal edilmiştir. Aynı zamanda temiz odalarda kullanım için de sertifikalandırılmıştır. Endüstriyel tasarım, yüksek kullanılabilirlik ve güvenilir 7/24 çalışma sağlar.

Daha hızlı, daha üretken demektir

Tampon bölgelere olan ihtiyacı ortadan kaldırarak, geleneksel bant konveyörlerine kıyasla parça uzunluğunda önemli bir azalmaya izin verirler. Eğri bölümleri kullanarak ve ters hareketleri de dahil ederek, kalan alanın çok daha verimli bir şekilde kullanılmasını sağlarlar. Ürünler esnek ve bağımsız olarak taşınabilir ve daha sonra toplu olarak işlenecek bir istasyonda gruplandırılabilir. Genel olarak, üretim süreci verimlilikte belirgin bir artışla, % 50'ye kadar hızlandırılabilir.

Kısa ayar süreleri

Kısa değiştirme süreleri, günlük işlemlerde büyük fark yaratır. HMI ekranınızda bir dokunuş ile ürünleri veya formatları değiştirin. Mekanik değiştirme için harcanan zaman tamamen ortadan kaldırılabilir. Mekik ekleme veya kaldırma da son derece hızlı ve kolaydır.

Kaliteyi artırın

B&R'nin çok yönlü taşıma sistemleri tamamen entegre edilebilir. Bu sadece hattın genel alanını azaltmakla kalmaz aynı zamanda işlem hassasiyetini de geliştirir. Bireysel süreçler birbirleriyle mükemmel şekilde koordine edilebilir. Robotlar gibi harici cihazlar gerçek zamanlı olarak senkronize edilebilir. Eğri bölümlerde bile yüksek hassasiyetli işlem mümkündür.

Konvansiyonel konveyörlere kıyasla daha kısa çevrim süreleri

  • Daha yüksek çalışma hızları
  • Hassas frenleme ve hızlanma
  • Tampon bölgelere ihtiyaç yok
  • Ürün hareketi bağımsız ve bireysel olarak kontrol edilir

Daha küçük alan, daha az donanım

  • Tampon bölgelere ihtiyaç yok
  • Yüksek entegrasyon derecesi
  • Yüksek güç yoğunluğu
  • Eğrileri ve ters hareketleri de içeren tüm parçanın etkin kullanımı

Maksimum hassasiyetle - eğri bölümlerde bile

  • Karşılıklı seferlerin aşırı hassasiyetle kontrolü
  • Senkronize robotik
  • Ürün çarpmalarını önleyerek kusursuz yüzey kalitesi

Geliştirilmiş kullanım kolaylığı

  • Uygulanabilir güvenlik yönetmeliklerine uygun operatör koruması
  • Hızlı ürün değişimi
  • Mekikleri hızla ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz
  • Parçaların hızlı ve kolay bir şekilde değişimi - tüm pisti sökmek zorunda kalmadan
  • Mıknatıs teknolojisi sayesinde geleneksel bant konveyörlerinden daha sessiz

Daha az kesinti ve daha düşük enerji tüketimi

  • Daha az kesinti:
    + Daha az hareketli parça
    + Daha kısa MTTR
    + Hızlı ürün değişimi
  • Arızalı, redundant istasyonları devre dışı bırakarak atık azaltın
  • Daha az pnömatik bileşen, önemli ölçüde azaltılmış enerji tüketimi anlamına gelir
  • Mekik frenleme enerjisi geri kazanılır

B&R'den çok yönlü taşıma sistemleri:

Yüksek hızlı çeviriciler ile eşsiz verimlilik

Daha fazlası: B&R'danACOPOStrak

Esneklik, hassasiyet ve yüksek yük kapasitesi

Daha fazlası: B&R'den SuperTrak

Lütfen ülke ve dil seçiniz

B&R Logo