• Site
  • Model Numarası
  • Seri Numarası
Üye Girişi
Aktif KullanıcıKullanıcı AdıÇıkış
Yükleniyor...
B&R Logo

Yeni Nesil Endüstriyel Taşıma Teknolojisi

Next-Generation-Industrial-Transport-Technology_header

Makineleriniz için katma değer

Yeni nesil endüstriyel taşıma teknolojisi, gelişmiş üretim çözümlerinde önemli avantajlar sağlar. Operatör dostu ve esnek konveyörler, ürün kalitesini artırırken üretimi de daha verimli hale getirir. Toplu üretimden batch size one 'a kadar herhangi bir hacimde hattınızı daha ekonomik ve etkili hale getirin.

B&R'ın bu yeni teknolojisi, sabit mıknatıslar tarafından uzun, doğrusal bir motor yolu boyunca hareket ettirilen bağımsız mekik servislerine sahiptir. Ürün hareketleri, değişken hız ve ivme ile toplu gruplama ve grupların çözülmesi de dahil olmak üzere tek tek yapılandırılabilir. İşlemci hızındaki dramatik artış, hattınızı daha verimli hale getirir.

NGITT_hochkant

Tamamen esnek ürün taşımacılığı

Her servis bağımsız olarak kontrol edilir. Başlangıç ve bitiş pozisyonları, hız ve ivme eğrileri, yazılım aracılığıyla belirli bir ürünün ihtiyaçlarına uygun şekilde ayarlanabilir. B&R'ın yeni nesil nakliye teknolojisi, herhangi bir operatör etkileşimi olmaksızın, otomatikleştirilmiş, yazılım odaklı değişimlere olanak tanır; bu, batch size one üretim için mükemmeldir.

Hız ve aralık, farklı ürün konumlandırma gerektiren makineleri birbirine bağlamak için on-the-fly olarak değiştirilebilir.

Daha fazla entegrasyon, daha küçük alan

Doğrusal motor tasarımı, motor ve hareket kontrolünün bir cihaza entegrasyonu sayesinde ekipmanınızınkapladığı alanı önemli ölçüde azaltarak üretim katındaki değerli yerden tasarruf sağlar. 

Bağımsız ürün nakli, masraflı tamponlar ve hazırlama bölgeleri olmadan toplu ve sürekli akışlı işlemler arasında sorunsuz geçişler sağlar.

Daha yüksek üretim hızı, daha fazla verimlilik

Doğrusal motor konveyör teknolojisi hızlı ve dinamik konumlandırma sağlar. Ürünler, her bir istasyona kesin olarak tanımlanmış bir konumda gelirler ve ayarlanmaları gerekmez; böylece üretim döngüsünde zamandan tasarruf edin. Çıktı, %50 kadar arttırılabilir.

Daha fazla hassaslık, daha az atık

+/- 10 μm'lik iş parçası konumlandırma tekrarlanabilirliği, CNC eksenleri ve robotlar ile çok sıkı senkronizasyona olanak tanıyarak üretim kalitesini arttırır ve atık miktarını önemli ölçüde azaltır.

3 eksenli işleme istasyonunda, piste paralel eksen, mekiğin kendi hareketiyle değiştirilebilir.

Hassas taşıma

B&R'ın esnek, akıllı konveyörleri, konvansiyonel kayışlara taşınırken ürün ambalajında iz bırakan çarpmaları önler.

Özel olarak tasarlanmış hareket profilleri, açık konteynerlerde çarpmayı en aza indirebilir ve dökülmeleri önleyebilir.

Temiz oda üretim teknolojisi

Lineer motor konstrüksiyonu, hareketli parçaları minimuma indirerek, konvansiyonel konveyörlerin kayışlarına ve zincirlerine kıyasla, mekanik sürtünmeden doğan kirlenmeyi önemli ölçüde azaltmaktadır. Böylece hassas ürünlerin kirlenmesi önlenir ve temizleme maliyetleri düşer. Bu teknoloji özellikle temiz odalar için uygundur.

Ek avantajlar:

  • Geliştirilmiş hata toleransı
  • Hatalı redundant istasyonları HMI vasıtasıyla devre dışı bırakılabilir
  • Azalan enerji tüketimi
  • Frenleme enerjisinin rejenerasyonu
  • Yoğun pnömatik stopperlerin enerji eliminasyonu
  • Daha düşük gürültü seviyeleri
  • Daha az hareketli parça
  • Oldukça azaltılmış bakım
  • Minimum hareketli parçalar
  • Tekerlekler, kılavuzlar ve rulmanlarda sürtünmesiz elektromanyetik çalıştırma yoluyla minimum aşınma
  • Kolay erişim ve hızlı bakım için ergonomik tasarım
  • Yüksek kullanılabilirlik
  • Yırtık kayış veya kırık zincire son
  • Maksimum çalışma süresi için yüksek güvenilirlik
NGITT_Roboter

Teknolojiden ürüne

Çok yönlü taşıma sistemleri hakkında daha fazla bilgi edininTaşıma Sistemleri

Ejemplo
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Data protection declaration.