• Site
  • Model Numarası
  • Seri Numarası
Üye Girişi
Aktif KullanıcıKullanıcı AdıÇıkış
Yükleniyor...
B&R Logo

Endüstriyel IoT

Dijital gelecek için çözümler

Endüstriyel IoT, değer zincirini sonsuza kadar değiştiriyor ve önde gelen şirketlerin iş modellerini baştan gözden geçirmelerine öncülük ediyor. Bu yeni ortamda rekabetçi kalabilmek ve gerekli dijital dönüşümün uygulanması için en iyi yol nedir? B&R yanınızda. Makine ve ekipmanların otomasyonu ve dijitalleşmesinde komple donanım ve yazılım çözümleri, kapsamlı hizmet ve zor kazanılan uzmanlık sunuyoruz.

B&R ile Endüstriyel IoT:

  • Fabrika çapında veri alışverişi
  • Uzaktan veri erişimi
  • Heterojen kaynaklardan gelen verilerin analizi
  • Farklı fieldbus teknolojilerinin entegrasyonu
  • Üretim sistemlerinin dijitalleşmesi

Sistematik olarak büyük miktarda veriyi analiz edip ağ oluşturarak üretim verimliliğini artırabilir ve daha etkili bir şekilde müşterileri hedefleyebilirsiniz. Yeni ürünleri, iş modelleri ve dağıtım kanalları keşfedin. Varlık kullanımınızı optimize edin veya yeni hizmetler ve gelir kaynakları ekleyin.

Industrial-IoT-at-BnR
B&R'ın Endüstriyel IoT çözümleri ile kusursuz bir şekilde entegre olun.

Dijital verilerin toplanmasını ve işlenmesini optimize etmek, eski cihazlar için büyük fayda sağlayabilir. Daha önce mevcut olmayan bilgilere erişin ve fonksiyonlar, siteler ve şirketler arasındaki bilgi kaybını ortadan kaldırın.

Endüstriyel loT – Bunun anlamı nedir?

Makinalar

Bireysel makineler için, Endüstriyel IoT, gerçek zamanlı olarak kapalı döngü kontrolü anlamına gelir. Bu, hem greenfield hem de brownfield tesislerde en son yazılım teknolojisini uygulayarak, analitik ve kontrol için tamamen yeni olanakları açarak tesis performansıyla ilgili anında geri bildirim verir.

Hatlar

Gelişmiş hesaplamayla B&R, bir üretim hattındaki her modül için merkezi veri toplama imkânı sağlar. İş zekası ve veri tutma özellikleri, uzun vadeli trend analizi ve tahmini üretimi sunar.

Fabrikalar ve işletmeler

Bulut bilişimi, ölçeklenebilir ve dinamik IT ile etkinleştirilmiş hizmetler sunar. Akıllı üretim ağ geçidi olarak, akıllı makineleri birbirine bağlar ve süreçlere yeni görünürlük pencereleri açar.

Industrial-IoT-Machines-Lines-Plants_web

Ağ performansını artırın - Smart edge computing

Endüstriyel IoT kullanan fabrikalar, performansı artıran otomatik yanıtlar gerçekleştirmek için muazzam miktarda veri üretir ve işler. Bir ağ aşırı yüklenmeden, en verimli şekilde nasıl kullanılır?

B&R, ağınızdan en iyi gerçek zamanlı performansı almanıza yardımcı olabilir. Verileri yerel olarak ön işleme tabi tuttuktan sonra, B&R edge cihazları, uzak depolama ve analiz için verileri gönderir; bu da, ağ kapasitenizde yer açar.

Verimli edge computing kullanılması
B&R'den gelen edge computing donanımı, verilerinizin, kaynağından buluta güvenli ve gizli bir şekilde gitmesini sağlar. Ağ performansınızı artırmak için bu potansiyelden yararlanın. B&R'ın edge çözümlerini ve sundukları birçok ön işleme seçeneklerini keşfedin.

B&R edge çözümleri
B&R'nin edge çözümleri birleştirilmiş, önceden işlenmiş verileri buluta gönderir. Bulut, kalan hesaplama görevlerini yerine getirirken uzun vadeli arşivleme de sağlar. Uzun vadeli değerlendirme ve tahminin uygulanması ile Endüstriyel IoT gerçeğe dönüşür.

  • Edge Connect hem standart kontrol fonksiyonelliği hem de güvenlik fonksiyonları, veri toplama ve internet bağlantısı sağlamak için bir bus denetleyicisi kullanır.
  • Embedded Edge Edge Connect fonksiyonlarına ek olarak veri arşivleme sağlayan PLC tabanlı bir çözümdür.
  • Edge Kontrol Cihazı kontrol verilerini makinelerden ve hatlardan okumak için izleme yazılımı ile donatılmış güçlü bir endüstriyel PC'dir. Kontrol, emniyet fonksiyonları, veri toplama ve ara yerel arşivleme, iş zekası ve makine öğrenme içerir.

Sağlam veri iletimi

Edge aygıtlarından buluta büyük miktarda veri aktarmak için özel protokoller kullanılır. B&R, yaygın olarak kullanılan kuyruk protokollerini MQTT ve AMQP'yi sunar. Düşük bant genişlikli ağlarda veya ağın aralıklarla kullanılamadığı durumlarda bile veri paketlerinin güvenilir bir şekilde aktarılmasına izin verirler.

OPC UA. Tüm makineler ve hatlar, satıcıdan bağımsız olarak OPC UA üzerinden ağa bağlanabilir; saha düzeyinden buluta kadar kesintisiz iletişimi sağlar.

Vernetzte-Fabrik_DE

Greenfield ve brownfield için IoT çözümler

B&R'ın Endüstriyel IoT çözümleri, hem yeni makineler ve ekipmanlar (greenfields) hem de mevcut eski sistemlerde (brownfields) üç ana alanda avantajlar sunar:

Varlık kullanımını optimize etme

  • Maksimum performans ve minimum maliyetle daha güvenilir iş süreçleri
  • Son derece esnek otomasyon sistemleri
  • Mevcut kaynakların optimum kullanımı

Satış potansiyeli ekleme

  • Kullanım başına ödeme gibi yeni iş modelleri  
  • Yazılım aracılığıyla makine güncellemeleri
  • Kesin tahmin ve analiz vasıtasıyla daha yüksek kullanılabilirlik

Hizmeti optimize etme

  • Süreçleri iyileştirmek için veriden yararlanma
  • Uzaktan bakım gibi yeni servis teklifleri
  • Kesin hizmet düzeyi anlaşmaları sunma
Ejemplo
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer .