• Site
  • Model Numarası
  • Seri Numarası
Üye Girişi
Aktif KullanıcıKullanıcı AdıÇıkış
Yükleniyor...
B&R Logo

Yarı İletkenler / Elektronik

Halbleiter-Elektronik-001

Yenilikçi bir küresel endüstrinin ortaklara ihtiyacı vardır.

Elektrik endüstrisinde hızlı büyüme ve Moore yasası, maliyet optimizasyonu ile birlikte sürekli artan verimliliği gerektirir. Yenilkçilik, birinci kalite, uluslararası standartlar ve dünya çapında destek taahhüdü ile B&R, iş için mükemmel bir ortaktır.

Halbleiter-Elektronik-002

Toplam Maliyet

Rekabetçi bir pazarda, bir sistemin toplam maliyeti, karar verme sürecinde giderek daha etkili bir faktör haline gelir. B&R sizi, yüksek kullanılabilirlik, düzgün çalışma, modüler cihaz yapıları, tüm sistem ile uyumluluk ve dünya çapında bir destek ağı sağlayarak destekleyebilir. Bu faydalı bir partnerliktir.

Uhr 24-7

Haftada 7 Gün, Günde 24 Saat

Yarıiletken endüstrisinde, sistem ve makinaların sürekli kullanılabilirliği mutlak bir zorunluluktur. Kesintiyi en aza indirmek, çalışma süresi boyunca performansı optimize etmek kadar önemlidir. B&R, açık arayüzler ve çok gelişmiş sezgisel tanı işlevleriyle birikte küresel bir uzman servis ve destek ağı kullanarak bunu sağlar.

Halbleiter-Elektronik-008

Hat Çözümü

Bugünün elektronik üreticileri, sıkça yapılan ürün değişimiyle başa çıkmak durumumdadır. Tamamen entegre edilmiş, mükemmel düzenlenmiş donanım ve yazılım bileşenleri hattın dakikalar içinde dönüştürülmesini sağlar. Daha hızlı değişimler ve daha az kesinti, verimliliği ve üretkenliği attırır. Makinalar arasındaki sürekli iletişim ve üst düzey üretim planlama ile kontrol sistemleri tüm süreçte kesintisiz izlenebilirliği ve kayıtları garanti eder.

Halbleiter-Elektronik-004

Maksimum Hassasiyet

Hız ve hassasiyet birlikte olamaz mı?- B&R'ın yüksek performanslı elektronik kontrol sistemleri, mikrosaniye hassaslığında süreçleri kontrol eder. Gerçek zamanlı Ethernet POWERLINK, özel alt süreçler arasındaki mükemmel senkronize etkileşimin temelidir. POWERLINK, gelecekteki yenilikler ve modüler makine kavramları için de ideal bir yaklaşım sunar.

Halbleiter-Elektronik-005

Açık Sistem Mimarisi

İnovasyon anahtardır. Bu yol gösteren prensiple ve tamamen açık sistem yapısıyla B&R, inovasyon için tutkusunu paylaşmak isteyen firmaların ideal partneridir. Son derece karmaşık algoritmaların entegrasyonuna ilaveten (örneğin C'de programlanmış) dinamik I/O yapılandırmaları, aynı yazılımı farklı donanım topolojileri üzerinde kullanmayı mümkün kılar.

Halbleiter-Elektronik-007

Süreç Güvenliği

Hatta kalite kontrolü, esnek ürün tanımlama ve ürün takibi, yüksek kaliteli elektronik bileşenler için gereklidir. B&R, endüstrideki ve hızlı tüketim sektöründeki bu gereklilikleri karşılar.

Materyal Bilgisi

Wafer üretimi
01 Wafer Fabrication
  • Erime sıcaklığı kontrolü
  • Clean room teknolojisi
  • Maksimum hassasiyet
  • Çok pürüzsüz yüzeyler
Lithografi
02 Litographie
  • Yüksek hızlı kalıp kesici ayarı
  • Gravür süreç takibi
  • Zaman kısıtlı üretim aşamaları
  • Sürekli paralel işlem
Wafer doping
03 Wafer Dosing
  • Buhar basıncı ve vakum kontrolü
  • İyon demeti kontrolü
  • Yüksek hassasiyetli sıcaklık kontrolü
  • Gaz yoğunluğu kontrolü
Kimyasal-mekanik planarizasyon
04 CMP
  • Boyama ajanı uyulama kontrolü
  • Hız kontrolü
  • Maksimum hassasiyet
  • Aşırı hassas basınç kontrolü
Wafer montajı ve kalıp ayrımı
05 Wafer Mounting Cutting
  • Seçme ve yerleştirme uygulamaları
  • Hassas konumlandırma
  • Direk tahrik üniteleri
  • Çevrimiçi konum düzeltme
  • Sürücü temelli ölçüm sistemi
Tel bağlama
06 Wire Bond
  • Tam zamanlı senkronizasyon
  • Yüksek hızlı hareketler
  • Yüksek performanslı kamera
  • Mümkün olan en kısa hareket profilleri
  • Servo sürücüler kullanılarak doğrudan kuvvet kontrolü
Flip chip
07 Flip Chip
  • İzleme ve yönetim
  • Lineer motorların entegrasyonu
  • Hedef pozisyon düzeltme için yüksek hızlı görüntüleme entegrasyonu
  • Hızlı yerleştirme için optimize edilmiş hareket profilleri
  • Kuvvet ve konum kontrolü
Kapsam
08 Encapsulating and Trim and Form
  • Yüksek hızlı veri toplama ve depolama
  • Yazılım ile form koruması
  • Hareket ve kuvvet kontrolü arasındaki hızlı değişimler
  • Optimum modül işlemleri için hareket profilleri
  • Bükülü kol telafisi
IC test işleyici
09 IC Testhandler
  • Dizin motoru olmadan direk tablolar için direk tahrikler
  • Kamları kullanarak optimize edilmiş hareket
  • GB-IP arabirimi
  • Ölçüm donanımının basit entegrasyonu
Lazer tanımlama
10 Laser Marking
  • Senkronize hareket dizileri
  • Ek harici cihazların kontrolü
  • Triger girişi kullanılarak ürün saptama
  • Çevrimiçi kalite veri edinimi
  • Özelleştirilmiş ürün etiketleri
Gözle muayene
11 Visual Inspection
  • Senkronize hareket dizileri
  • Ek harici cihazların kontrolü
  • Tetik girişi kullanılarak ürün saptama
  • Çevrimiçi kalite veri edinimi
  • Özelleştirilmiş ürün etiketleri
Paketleme
12 Stacking
  • Tetik konumlandırması
  • Senkron sistem
  • Ürün takibi
  • Otomatik format yapılandırması
  • Tutarlı mühürleme süreleri
Otomatik yerleştirme makineleri
13 PCB
  • Kısa konumlandırma zamanları için optimize edilmiş hareketler
  • Kısa bir duraklama süresi ile mümkün olan en yüksek hassasiyet
  • Alt sistemler ile yüksek hızlı veri iletişimi
  • En yüksek kalite için bileşenlerin hassas yerleşimi
Lehimleme işlemleri
14 Hot Flow Oven
  • Sıcaklık bölgesi kontrolü
  • Sıcaklık profilini çevrim içi olarak değiştirme
  • Entegre görselleştirme
  • Azot atmosferi
  • RoHS
Devre içi test
15 In Circuit Test
  • Çeşitli sürüş konsepleri mümkün
  • Stabilizasyon için mümkün olan en kısa yerleşim süreleri
  • Ölçü aletlerinin optimum entegrasyonu
  • Hızlı ürün değiştirme
Takma ve yerleştirme montajı
16 Assembling
  • Çeşitli robot kinematiklerinin entegrasyonu
  • En yüksek verim için en kısa döngü sürelerine vurgu
  • Sayısal süreç kontrolü
  • ERP bağlantısı
Ejemplo
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Data protection declaration.