• Site
  • Model Numarası
  • Seri Numarası
Üye Girişi
Aktif KullanıcıKullanıcı AdıÇıkış
Yükleniyor...
B&R Logo

Mobil Otomasyon

Mobil makineler için gelişmiş otomasyon çözümleri - Donanımdan çok daha fazlası

Mobile.Automation

Mobil cihazlar için otomasyon teknolojisi şu an geçiş aşamasındadır. Yüksek üretkenlik talebiyle karşı karşıya kalan tarım ve inşaat endüstrileri, giderek daha fazla otomatikleştirilmiş ve ağa bağlı makinelere ihtiyaç duyuyor. B&R çözümleri, inşaat araçları ve belediye araçları için olduğu kadar tarım ve ormancılık uygulamaları için de otomasyon kavramlarının, her zamankinden daha kolay uygulanmasına izin verir. Müşteriler, kullanımı kolay bir geliştirme ortamından, yüksek performanslı gerçek zamanlı işletim sisteminden ve hazır yazılım bileşenlerinden yararlanmaktadır

Modüler X90 kontrol ve I/O sistemi

Steuerung-Mobile-Automation_BuR

B&R, mobil kontrol ve I/O görevleri için yenilikçi X90 ürün serisi ile mobil otomasyonda yeni olanaklar açmaya devam ediyor. Sistemin kapsamlı standart bileşenler seti, esnek otomasyon konseptlerin uygulanması için mükemmeldir.

  •  
    find

mapp Teknolojisi ile yazılımı 3 kat daha hızlı geliştirin

mappTechnology

mapp Teknolojisi ile 3 kat daha hızlı bir yazılım geliştirme yeteneği, otomasyon için uygulama yazılımında devrim yaratıyor. Bu modüler yazılım blokları, yeni makine ve sistemlerde, yeni programların geliştirilmesini basitleştirir ve geliştirme zamanının 3 kat hızlanmasını sağlar.

Bu nasıl yapıldı? mapp, yinelenen programlama görevlerini önceden yapılandırılmış, kullanımı kolay ve halihazırda çok kapsamlı olarak test edilmiş bloklar sağlayarak işlemektedir. Programcılar böylece kendi ana görevlerine konsantre olabilirler: Uygulama yazılımında otomasyon süreçlerinin tamamlanması

  • mapp_load-balancing
     
    mapp_multi-axis-function
     
    mapp_serial-kinematics
     
    mapp_compaction-control
     
    mapp_fencing
     
    mapp_active-dumping
     
    mapp_anti-swing-control
     
    mapp_hydraulic-control
    Yük dengeleme
     
    Çok eksenli fonksiyon
     
    Seri kinematik
     
    Sıkıştırma kontrolü
     
    Sınır kontrolü
     
    Aktif azaltma
     
    Salınım önleyici kontrol
     
    Hidrolik kontrol

Tüm görevler için evrensel bir mühendislik aracı

Automation-Studio-X90

Bir projenin tüm aşamalarına yönelik araçları içeren Automation Studio, B&R'ın entegre yazılım geliştirme ortamıdır. Kontrolörler, sürücüler, iletişim donanımı ve HMI cihazları tek bir ortamda yapılandırılabilir. Böylece hem entegrasyon süresi hem de bakım maliyetleri düşer. Automation Studio, CFC ve C'deki tüm IEC 61131-3 dillerinde PLC programlamanın yanı sıra C++'da nesne yönelimli programlamaya izin verir. Bu, geliştiricilerin tercih ettiği dilde çalışmasını sağlar.

Gerçek makinelerde ve ticari araçlarda yapılan testler, zaman ve para bakımından maliyetlidir. Günümüzde makinaların daha kompleks hale gelmesiyle, simülasyon konusu hızla önem kazanmaktadır. B&R uygun araçları MATLAB/Simulink ve MapleSim sağlar.

Teşhis bilgileri her zaman kullanılabilir

B&R otomasyon çözümleri, teşhis ve servis için birçok özellik sunmaktadır. Entegre bir araç, herhangi bir cihazdaki tüm B&R donanımı hakkında tanılama bilgilerini, bir web tarayıcısı veya uzaktan bakım bağlantısı üzerinden görüntülemenize olanak tanır.

sicher-cloud

B&R'ın Güvenli Uzaktan Bakım çözümü, dünyanın herhangi bir yerindeki makinelere ve ticari araçlara, ofisinizden veya başka bir yerden kolayca servis vermenizi sağlar. Bu uzaktan çözüm, öngörülemeyen sorunlara hızlı bir şekilde yanıt vermeyi kolaylaştırır ve devreye almayı hızlandırır. Sonuç olarak, sistemin kapasite kullanım oranı en üst düzeye çıkar.

Mobil cihazlar için yüksek hız

EPL1

Bugünün mobil ekipmanı, en son teknoloji otomasyon çözümlerinin talep ettiği performans veya bant genişliğini sunamayan geleneksel bus teknolojisinin sınırlarını zorlamaya devam ediyor.

EPL2

POWERLINK gerekli performans ve bant genişliği sunar ve CANopen mekanizmalarına dayanır. Gerçek zamanlı, donanımdan bağımsız, açık kaynak kodlu olan protokol inşaat ve tarımsal ekipmanı endüstriyel bir Ethernet çözümüne dönüştürmek için sorunsuz bir geçiş sağlar.

B&R - Küresel ve sağlam partnerlik

B&R'ın sloganı misyonudur. Otomasyonda Mükemmellik arayışı, 35 yıldan uzun bir süredir B&R'a ilham kaynağı olmuştur. Bizim için bu, endüstriyel otomasyonda en iyi çözümleri geliştiririrken aynı zamanda müşterilerimiz ve partnerlerimizin yanı sıra çalışanlarımız ve tedarikçilerimizle de en iyi ve uzun ilişkileri geliştirmek demektir. B&R şu anda 3000'in üzerinde çalışanı istihdam ediyor ve dünya çapında 180'in üzerinde bürosuyla asla uzakta değil.

ask

Bağlantılar

Mobil otomasyonla ilgili organizasyonlara üye olan B&R, daha da gelişmekte olan teknolojiye aktif olarak katılıyor ve endüstri için yenilik sağlıyor.

  • AEF
     
    Cia-logo
     
    POWERLINK_St_Group_CMYK
     
    VDMA
     
Ejemplo
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Data protection declaration.