• Site
  • Model Numarası
  • Seri Numarası
Üye Girişi
Aktif KullanıcıKullanıcı AdıÇıkış
Yükleniyor...
B&R Logo

Metal

Laser cutting

"Takım tezgahları modern imalatın bel kemiğini oluşturuyor. Akıllı fabrika gereksinimlerini karşılamak için, işletme ve iletişimde son teknoloji çözümlere ihtiyaç duyuluyor. B&R'ın yenilikçi ürünleri ve en ileri teknolojisi ile fark yaratacak rekabet avantajıyla donatılmış olacaksınız."

Tomas Prchal, Küresel Teknoloji Yöneticisi, Metal ve Robotik

Hızlı ve Kolay Yazılım Geliştirme

B&R'ın yenilikçi mapp Teknolojisi, takım tezgahı imalatçılarının; simülasyon ve teşhislerini, B&R sisteminin kapsamlı seçenekler sunan bileşenleri ve uygulama yazılımlarıyla, daha hızlı geliştirmelerine ve test etmelerine olanak tanır.

B&R sistemi, takım tezgahı imalatçılarına; entegre, çok kanallı bir sistem üzerinde kontrol ve CNC'nin paylaşılan bir işlemci üzerinde çalışamasını sunar. Bu; CNC sisteminin, denetleyici üzerindeki değişkenleri son derece hassas bir şekilde senkronize ederek okuma yazma yapabilmesine izin verir, ayrıca standart ve kullanıcı tanımlı fonksiyonları kullanır, böylece kullanıcıya özel makine tezgahı fonksiyonlarının uygulanmasını kolaylaştırır

  • Takım tezgahları için mapp teknolojisi
  • Simülasyon, test ve devreye alma için üniversal mühendislik aracı
  • Uygulamaya özgü fonksiyonlar için açık
mapp Komponenten
balken_de

Ölçeklenebilir Donanım ve Yazılım Platformu

Her makinenin otomasyon donanımı ve yazılımı açısından benzersiz talepleri vardır. Her değişkeni optimum bir çözüm ile donatmak için hem ekonomik hem de yüksek performanslı seçeneklere ihtiyacınız vardır.

B&R, tüm performans sınıflarını kapsayan sorunsuz koordine edilmiş bir ürün yelpazesi sunar. Müşteriler, çok çeşitli endüstriyel PC'lerden, operatör panellerinden ve denetleyicilerinden birini seçebilir. B&R sürücüleri, belirli bir uygulamanın ihtiyaçlarını karşılamak için mükemmel şekilde ölçeklendirilebilir.

  • Her uygulama için doğru donanım platformu
  • Uygun maliyetli, yüksek performanslı çözümler
  • Donanımdan bağımsız yazılım geliştirme
mappMOTION
Scalable Hardware
balken_de

HMI 4.0

B&R'ın tamamen özelleştirilebilir HMI çözümleri en karmaşık takım tezgahlarının bile verimli çalışmasını sağlar. Hem ekran hem de işletim elemanları, takım tezgahınızın benzersiz özelliklerini vurgulayan ve markanızı oluşturmaya yardımcı olan özel bir çözüm oluşturmak üzere uyarlanabilir.

B&R'ın View HMI çözümü ile, özel bir web tasarımı eğitiminiz olmadan bile makinenize son teknoloji ürünü bir web tabanlı kullanıcı arabirimi yapabilirsiniz. HMI sayfaları her cihazda, kullanıcıya özel içerik sağlayarak, görülebilir.

Human-machine-interfaces 40
balken_de

CNC sözdizimini serbestçe seçme

B&R sistemleri size CNC sözdizimi seçiminde maksimum özgürlük sağlar. Standart DIN 66025 G kodundan kullanıcıya özel komutlara kadar, takım tezgahınızın ihtiyaçlarına mükemmel şekilde uyarlanmış bir çözümü gerçekleştirmek için neredeyse sınırsız imkanları vardır.

  • Standart DIN 66025 G kodları, CAD/CAM sistemlerinin kolay entegrasyonunu sağlar
  • Sözdizimini serbestçe seçme
  • Mevcut üçüncü parti programlar için bile kullanılabilir

Kesintisiz bağlantı için OPC UA

Dikey ve yatay bağlantı, Endüstri 4.0 konseptinin temel bileşenidir. OPC UA OPC UA, hat entegrasyonunu basitleştirir ve üretim yönetimi sistemlerini (SCADA, MES ve ERP) makinenize bağlar.

B&R otomasyon ürünlerine OPC UA'yı sıkı bir şekilde entegre etmiştir. Herhangi bir B&R denetleyicisi bir OPC UA sunucusu veya istemci olarak çalıştırılabilir. B&R, OPC UA için yeni PLCopen fonksiyonlarını da sürekli olarak uygulamaktadır.

  •  
    OPC UA Vector
     
balken_de

Makina Komponentleri Olarak Robotlar

B&R, robot entegrasyonunun en gelişmiş şeklini sunar - makinenin kontrol mantığına sorunsuz bir şekilde dahil edilen robotlar.

İster pres fren, transfer makinesi, ister işleme merkezi olsun, makineler ve robotlar aynı işlemci ve aynı belleği paylaşır. Robot ve makine, bir mikrosaniyenin altında tam olarak senkronize edilir. Makine ve robot sürücüleri için ortak DC bus maksimum enerji verimliliği sağlar.

  • Robot ve makine takımının senkronizasyonu ile maksimum verimlilik
  • Enerji verimliliği için ortak DC bus
  • Web tabanlı tanılama ve uzaktan bakım

Taşıma ve Robotik

Roboter als Maschinenkomponente
balken_de

Entegre Güvenlik Teknolojisi

B&R'ın entegre güvenlik teknolojisi, gerçekten modüler makine ve teçhizat tasarlamayı, POWERLINKstandart ve emniyetle ilgili makine modüllerini tek bir ağda birleştirerek, mümkün kılar.

B&R, mekanik, elektrik ve hidrolik pres uygulamaları için komple PLCopen uyumlu güvenlik fonksiyonları kütüphanesi sunmaktadır.

B&R'ın entegre güvenlik teknolojisi geçerli endüstriyel güvenlik standartlarına uygundur: IEC 61508,IEC 62061 ve ISO 13849.

  • İlerlemiş makine modülerliği
  • Birçok makine opsiyonu için bir güvenlik uygulaması
  • Azaltılmış makine ayak izi
PLCopen safety
balken_de

APROL ConMon ile Öngörülebilen Bakım

APROL, işletme ve proses verilerini, merkezi olarak edinir ve entegre durum izleme ile birleştirirek asgari bir çaba ile koşullara dayalı bakım avantajı sunar.

  • Birincil hasarın zamanında tespit edilmesiyle ikincil hasarı önleyin
  • Makine çalışma süresini artırın
  • Gereksiz onarım ve değiştirmeden kaçının

APROL Çözümleri

ConMon
balken_de

B&R'a güveniyoruz.

Hangi şirketlerin B&R'a güvenlerinden yarar sağladıklarını görmek için Referencesreferanslarımıza bakın.

References
Ejemplo
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Data protection declaration.