• Site
  • Model Numarası
  • Seri Numarası
Üye Girişi
Aktif KullanıcıKullanıcı AdıÇıkış
Yükleniyor...
B&R Logo

Denizcilik ve Offshore

Deniz endüstrisi ve offshore uygulamalar için yenilikçi çözümler

Maritime-Offshore

Kargo gemilerinden ve deniz platformlarından limanlara, tersanelere ve hatta insansız su altı araçlarına kadar denizcilik ve offshore sektöründe gezinmek, geniş bir yelpazede çok özel uygulamalar ve teknolojiler gerektirir.

Başarınız için en verimli yolu çizmenize yardımcı oluruz. B&R'ın Ölçeklenebilirlik + taahhütü, sağlam, dağıtılmış ve ölçeklenebilir donanımın uygun şekilde kapsüllenmiş yazılım bileşenleriyle, uygulamanızın temel fonksiyonlarını yerine getirebileceğiniz anlamına gelir. Bu, kaynaklarınızı uygulamalarınızdan ayıran temel yeniliklere odaklanmanıza izin verir. B&R çözümleri, ekipmanınızın performansını, verimliliğini ve kalitesini arttırırken pazarlama sürenizi kısaltır.

Akıllı gemi - Entegre, açık, emniyetli ve güvenli

APROL - Akıllı gemi proses kontrolü için esnek platformunuz

Akıllı gemi teknolojisi, gemi emniyetini, güvenliğini ve verimliliğini arttırmanın ve aynı zamanda işletme maliyetlerini düşürmenin anahtarıdır. Akıllı bir gemideki dağıtık izleme ve kontrol sistemiyle makina ve teçhizat, tamamen otomatikleştirilmiş ve koordine edilmiş olur. Gemi çapındaki bu sistem, gemide yerel olarak yada karada, filo yönetim merkezinde, uzaktan çalıştırılabilir.

  • Alarm ve kontrol
  • Her alarm için grafik ve müdahale metni işleme
  • Frekans dağıtımı, çalışma zamanı analizi, alarm olaylarının eğilim grafiğiyle örtüşmesi
  • Çoklu alarm monitörü, çoklu alarm sunucusu
  • Entegre zil kontrolü olan alarm ve kontrol panelleri
  • Güç yönetimi
  • Ölçüm, kayıt ve değerlendirme
  • Tüm enerji kaynaklarından ve tüketicilerden edinim
  • Jeneratör koruması ve senkronizasyonu
  • Yük yönetimi, tüketici durumu, maksimum yük için analizler
  • Süreç kontrolü
  • Ölçeklenebilirlik, kapsülleme, yeniden kullanılabilirlik, modülerizasyon
  • Grafik işleme, resim içinde resim oluşturma, yakınlaştırma
  • Küresel eş zamanlı mühendislik, çoklu çalışma süresi
  • Kimlik doğrulama, onaylama, denetim izi
Smart-Ship-diagram

Tam redundancy

B&R'ın çeşitli yedeklilik seçenekleri pahalı donanıma sahip olmayan, yüksek kullanılabilirlikli sistemlerin, gereksinimlerini karşılamaktadır.

Şunlardan birini seçin:

  • Server redundancy
  • Hot standby controller redundancy
  • Çeşitli network redundancy türleri
  • Güç kaynağı redundancy
  • Sensör/aktüatör redundancy
Aprol-Redundanz_ohne-claim-PL-frei
X20-X90-modules

Sağlam, dağıtık, ölçeklenebilir

B&R'ın X20 ve X90 kontrol ve I/O sistemleri, dağıtılmış ve ölçeklenebilir uygulamalar için en uygun çözümleri sağlar. Bir muhafaza içine monte edilmiş (IP20 korumalı X20 sistemi) veya doğrudan bir yanma motoru (IP66K korumalı X90 sistemi) üzerinde olsun, B&R I/O, kablo maliyetlerini azaltmak için en iyi seçimdir. Bu sistemler, her biri için yeni bir yazılım geliştirmeye gerek duymadan çeşitli konfigürasyonlarda ekipman sunmayı kolaylaştırıyor.

  • Sertifikasyon: DNV GL, IACS UR E10, IEC 60945 Uzaklık Güvenli Pusula dahil
  • Entegre güvenlik teknolojisi
  • ATEX ve HazLoc sertifikalı
  • Genişletilmiş sıcaklık aralığı
  • Yoğuşma ve aşındırıcı gazlara karşı, koruma ile kullanılabilir
  • gasmaske-icon
     
    frost-icon
     
    wassertropfen-icon
     
    Ex
     
    CE
    SA
    Culus
    GL
     
    LRMarine_Black_Positive
mapp-view-augmented-reality

mapp - Tamamen modüler teknoloji blokları

mapp Teknolojisini kullanan, önceden kodlanmış yazılım bileşenleri ile yazılım geliştirme zamanınız ortalama üçte iki oranında düşer. B&R’ın web tabanlı HMI, mapp View çözümüyle, yapılandırılabilir, hazır UI öğelerini kullanarak daha fazla tasarruf edin. Yazılım mühendisleriniz temel süreci optimize etmek için daha fazla zaman ayırabilecekler.

mapp Technology akıllı telefonunuzdaki uygulamalarla aynı fikri temel alır: İstediğiniz işlevleri basitçe etkinleştirirsiniz ve otomatik olarak gerekli verileri değiş tokuş etmeye başlarlar; böylece sıfırdan kodlamanın zaman almasından ve hata yapmaktan kurtulursunuz. Örneğin, tam teşekküllü bir enerji izleme sistemi kurmak sadece birkaç yapılandırma ayarıyla mümkündür.

Şu anda mapp, pazarlama ve bakım maliyetlerinizi azaltmak için 200'den fazla bileşen sunuyor.
 

  • mapp-logo_170
     
    • 3 kat daha hızlı geliştirme
    • Azalan yazılım bakım maliyetleri
    • Yeniliklere odaklanma
    • Azalan kalkınma riski
    • Tam OPC UA uyumluluğu
    • Back-end ve front-end fonksiyonlarının modüler geliştirilmesi

Açıklık

Gelecekteki tek çözüm, açık bir çözümdür. Açıklık, en rahat kullandığınız araçlarla çalışmanızı sağlar. Makinelerin harici sistemlerle zahmetsizce iletişim kurmasını sağlar ve gelecekteki çözümler için varolan yazılımların tekrar kullanılmasını kolaylaştırarak, ürününüzün daha hızlı pazara çıkması için gerekeni yapar. B&R her seviyede ve her üründe açıklık sunmaktadır.

  • Simulasyon
    MATLAB, MapleSim,
    Modelica, Catia, WinMOD
    Simulation-Tools_130
     
    İşletim sistemi
    Linux, Windows, VX Works
    Linux-Windows-Vx-Works_120
     
    ECAD sistemleri
    Round-trip mühendisliği
    EPLAN Electric P8 ile
    EPLAN-E-CAD-System
     
    IoT / Process control / SCADA
    OPC UA, web server,
    HTTP(s) client, TLS, HTML5,
    CSS, JavaScript
    OPC-web-formats_
     
    Sorunsuz entegre
    IEC 61131, C, C++, CFC
    IEC-logo
     
    Uzak görevler
    IEC 60870-5-101, -104
    IEC 61850*, IEC 61400-25*
     
      
    PLCopen
    Güvenlik teknolojisi,
    OPC UA
     
    PLCopen-Safety
     
    Genel fieldbus sistemleri
    CANopen, POWERLINK,
    Modbus,
    DeviceNet, Ethernet/IP, PROFIBUS, PROFINET,
    NMEA-0183*, NMEA 2000*
    Fieldbus-systems_120u
     
    openSAFETY
      
       
    * hazırlık aşamasında
     
Ejemplo
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer .