• Site
  • Model Numarası
  • Seri Numarası
Üye Girişi
Aktif KullanıcıKullanıcı AdıÇıkış
Yükleniyor...
B&R Logo

Çevre ve geridönüşüm teknolojisi

iStock_enviromental_003

Çevresel farkındalığın artması ve her türlü atığın otomatik olarak işlenmesi, kullanılan kontrol sistemleri üzerinde özel talepler doğurmaktadır. Burada kullanılan otomasyon sistemleri, toz, kir, ısı, soğuk, titreşim vs. gibi çevresel faktörlerin yol açtığı olumsuz koşullarla karşı karşıyadır. Güvenilirlikle beraber kolay kullanım ve enerji tasarrufu ekipmanın kullanımını iyileştirir ve bu, bir kontrol sistemi tarafından karşılanması gereken temel faktördür. B&R sistemleri ayrıca yüksek güvenilirlik ve diğer önemli işlevleri de sunar.

iStock_enviromental_005

Örneğin, hızlı hareketleri mümkün kılan süreçleri sınırlamak için yüksek performanslı donanım ve yazılımlar mevcuttur.

iStock_enviromental_004

B&R ayrıca yüksek bir IP derecesini mükemmel esneklikle birleştiren ve endüstriyel otomasyonun gücünü mobil otomasyon uygulamalarına uyarlayan eşsiz, entegre ve modüler bir kontrol sistemi sunmaktadır.

Atık imhası
  • Mükemmel vibrasyon direnci ve -40°C ila +70°C sıcaklık aralığında araçların temizliği için IP65 korumalı özel kontrol sistemleri
  • Atık taşıma araçları, vinçler ve ekskavatörler
Su ve kanalizasyon kullanımı
  • Yüksek kullanılabilirliğe sahip bir endüstriyel PC kullanarak tüm ilgili verilerin edinilmesi, değerlendirilmesi ve arşivlenmesi ile profesyonel bir proses kontrol sistemi
  • Yedek sistemleri kullanarak yüksek güvenilirlik
  • Modern görselleştirme bileşenleri ve yazılım, kolay kullanım sağlar
Egzoz ve emisyonlar
  • Profesyonel görselleştirme sistemleri en uygun çalışmayı sağlar
  • Yüksek kullanılabilirliğe sahip bir endüstriyel PC kullanarak ilgili verilerin tamamının edinilmesi, değerlendirilmesi ve arşivlenmesi
Parçalama, ezme, frezeleme
  • Önleyici bakımın, kapsamlı durum izleme işlevlerini kullanarak aşınmış parçaları tespiti
  • Zor koşullar altında bile dokunmatik ekran kullanımı
  • Uzaktan bakım, uzaktan görevler
  • Optimum verimlilik için kapsamlı enerji izleme ve enerji yönetimi
  • İşletme veri edinimi
  • Kapsamlı entegre güvenlik işlevi

Referanslar

Binder+Co AG (A)

Ayırma makineleri, filtrasyon sistemleri. Cam, plastik sınıflandırma

Pellenc Seçmeli Teknolojileri (F)

Plastik, ağaç, metal, çöp için ayırma makineleri

S+S Ayırma ve Tasnif Teknolojisi (D)

Metal ayırma teknolojileri, X-ray teknolojisi, renk ayırma

Ejemplo
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Data protection declaration.