• Site
  • Model Numarası
  • Seri Numarası
Üye Girişi
Aktif KullanıcıKullanıcı AdıÇıkış
Yükleniyor...
B&R Logo

Baskı

Druckmaschine_print

"Tozun dijital medya endüstrisine girmesiyle, baskı endüstrisi her zamankinden daha güçlü bir şekilde yenilikçilik için çaba göstermektedir. Diğer sanayiler Endüstri 4.0'ın etkilerini tartışmak için daha fazla zaman harcarken, endüstriyel uygulamada önden koşanlar şüphesiz çevrimiçi baskı mağazaları oldu."

Thomas Rienessl, İş Geliştirme Başkanı, Sanayi

"Bugünün yüksek hızlı baskılarının mükemmel baskı kalitesi için anahtar, Yüksek Hassasiyetli Hareket Kontrolü olacaktır."

Dr. Engelbert Grünbacher, Takım Lideri- Hareket Kontrol Yazılımı Geliştirme

Özelleştirme ve Kişiselleştirme

Özelleştirme ve kişiselleştirme eğilimleri arttıkça, pazarlama kampanyaları, daha kısa baskı süresi ve daha hızlı geri dönüşü ön plana çıkarıyor.

Artan üretim esnekliği, kesintilerin azalması, minimize israf ve daha verimli üretim gibi hedefler, entegre bir otomasyon çözümüyle, çok daha kolay ulaşılabilir.

Maksimum dizayn esnekliği:

MM-D0141604
modellbasierte-Regelung_710

Yüksek hassasiyetli hareket kontrolü ile maksimum üretkenlik

Günümüz pazarının ana zorluğu, tekrarlanabilir yüksek kalitedeki baskı işlerini minimum maliyetle hatasız elde etmektir.

    • Sanal algılama ve model öngörü kontrolü
    • Kayıt Kontrolü
    • Çoklu gerilim kontrolü
    • Benek algılama ve işleme
    • Motor cogging kompanzasyonu
    • Sarım hesaplayıcı

Geliştirilmiş operatör güvenliği

Güvenlik Teknolojisi

  • Daha kompakt makinalar için daha küçük emniyet açıklıkları
  • Geleneksel çözümlerden 10 kat daha hızlı tepki süresi
  • Güvenlik olayını takiben düşük hızda üretim yapılmaya devam edilmesi
  • Makine durması maliyetinin elimine edilmesi
Bedienersicherheit

Maksimum kullanılabilirlik

Yüksek üretim hattı kullanılabilirliği baskı endüstrisinin anahtarıdır.

  • Tamamıyla redundant otomasyon sistemi
  • Kestirimci bakıma dayalı durum izleme
  • Sezgisel tanı fonksiyonları

Otomasyon sistemine ne zaman ihtiyaç duyarsanız B&R küresel bir ortak olarak yanınızdadır.

Tablet-PC_320
Kreis-Diagramm

  •  

Yeni fırsatlar ile yenilikçi iş modellleri

Yazılım

  • Makine yazılımında lisanslı seçenekler
  • 2 adet manipülasyona dayanıklı saat ölçer
  • "Almadan deneyin" opsiyonu

Modülerizasyon

Modüler bir tasarım, standartlaştırılmış bir takım makine modüllerinden özel çözümler oluşturulmasını sağlar.

B&R'ın bu yaklaşıma adanmışlığı, I/O modülleri, servo tahrikler ve motorlar yanında modüler güvenlik teknolojisi de dahil olmak üzere dağıtılmış otomasyon bileşenlerinin bir panoda birleştirilmesiyle sonuçlandı. Automation Studio mühendislik ortamı, yüksek verimli yazılım modülerizasyonu için gelişmiş özellikler sunar.

Enerji ve Kaynak Verimliliği

Günümüz basılı medya üretiminde enerji ve kaynakların optimum kullanımı, karlılık için gereklidir. ISO 50001 tüm endüstriler için geçerli olan küresel standartlar sağlar.

APROL EnMon

  • Enerji ölçümü
  • Makine/üretim seviyesindeki enerji akışı denetimi
  • Rejeneratif tahrik sistemleri
  • Pnömatik bileşenlerin değiştirilmesi

Tamamıyla entegre veya bağımsız olmasına bakılmaksızın, bu çözümler mevcut bir otomasyon alanına minimum riskle, kolayca entegre edilir.

Energiemanagement_Chart

Dijitalleşme, kişselleştirilmiş basılı ürünlerin sunulması için anahtardır.

B&R'ın otomasyon sistemleri, modern dijital prodüksiyonun tüm gereklerini yerine getirerek size şunları sağlıyor:

  • Dijital baskı teknolojisine uygunluk
  • 100% diital iş akışını başarmak
  • Üretim hattınızı dünya çapında bir iletim ağına bağlamak

Dijital post-press teknolojisi, pahalı koruyucular olmadan, özel basım öğelerinin tamamlanmasını sağlar. POWERLINK

Bunu daha görmedin mi?

DRUPA 2012 – Impressions
Ejemplo
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Data protection declaration.