• Site
  • Model Numarası
  • Seri Numarası
Üye Girişi
Aktif KullanıcıKullanıcı AdıÇıkış
Yükleniyor...
B&R Logo

CNC işleme merkezleri

CNC_Holz_Bearbeitungszentren

B&R, hareket kontrolü için geniş bir çözüm yelpazesi sunmaktadır:

ACOPOSmotor

8LV compact drives

Stepper motors 80MP

ACOPOSmicro

Bu B&R teknolojisi ile makine üreticileri, kilitleme kafasını kontrol etmek için her tür motoru kullanabilirler.

Kullanımı kolay donanım

B&R'ın CNC paneli maksimum entegrasyon için yenilikçi tasarım sunar: PLC, HMI, hareket kontrolü, CNC, robotik ve güvenlik teknolojisi, tek bir kontrol sisteminde - piyasadaki en kompakt kutuda - yönetilmektedir. Elle tutulan bir kontrol ünitesi, kullanıcıya daha fazla özgürlük verir.

00013_

Ek avantajlar

  • 16 eşzamanlı CNC kanalı
  • CNC kanalı başına 15 eksen
  • Dinamik eksen kavrama/ayırma
  • 100 eksene veya mile kadar
  • Özelleştirilmiş PLC ve CNC fonksiyonları
  • CNC ve kontrolör arasındaki en yüksek entegrasyon seviyesi için yapılandırılabilir tercüman
  • Yüksek hassasiyetli hidrolik kontrol için entegre yazılım
CRO-Green-Logo---Stripes-HighRes
Thorwesten-LOGO
BACCI-LOGO
morbidelli_logo
Hoffmann-Logo-CMYK
LAGUNA_LOGO
smcgroup

B&R' ın mükemmel bir çözümü var ...

Hareket, CNC ve robotiklerin% 100 entegrasyonu

Generic Motion Control GMC, karmaşık görevlerin zarif ve verimli bir şekilde çözülmesini sağlar, örneğin bir konveyör bandını ve robotu mükemmel şekilde senkronize etmeyi kolaylaştırır. CNC veya robot programı sanal eksenlerin yolunu oluşturur ve bu da diğer (sanal) eksenlere veya gerçek pozisyonlara (örneğin konveyör bandındaki bir kodlayıcıdan) bağlanabilir ve sonuç olarak asıl eksenlere aktarılabilir. İş yükü azaltılırken verimlilik artar.

Kullanıcı dostu donanım, gelişmiş tasarım, kompakt yapı

B&R'ın CNC paneli maksimum entegrasyon için yenilikçi bir tasarım sunar: PLC, HMI, hareket kontrolü, CNC, robotik ve güvenlik teknolojisi tek bir kontrol sisteminde - piyasadaki en kompakt kutuda - yönetilmektedir. Elle tutulan bir kontrol ünitesi, kullanıcıya devreye alma sırasında ve aktif işlemi izlerken daha fazla özgürlük verir.

CNC Panel_WEISS

Ejemplo
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Veri Koruma Bildirimi.