Lütfen ülke ve dil seçiniz

Yenilikçi bir küresel endüstrinin ortaklara ihtiyacı vardır.

Elektrik endüstrisinde hızlı büyüme ve Moore yasası, maliyet optimizasyonu ile birlikte sürekli artan verimliliği gerektirir. Yenilkçilik, birinci kalite, uluslararası standartlar ve dünya çapında destek taahhüdü ile B&R, iş için mükemmel bir ortaktır.

Toplam Maliyet

Rekabetçi bir pazarda, bir sistemin toplam maliyeti, karar verme sürecinde giderek daha etkili bir faktör haline gelir. B&R sizi, yüksek kullanılabilirlik, düzgün çalışma, modüler cihaz yapıları, tüm sistem ile uyumluluk ve dünya çapında bir destek ağı sağlayarak destekleyebilir. Bu faydalı bir partnerliktir.

Haftada 7 Gün, Günde 24 Saat

Yarıiletken endüstrisinde, sistem ve makinaların sürekli kullanılabilirliği mutlak bir zorunluluktur. Kesintiyi en aza indirmek, çalışma süresi boyunca performansı optimize etmek kadar önemlidir. B&R, açık arayüzler ve çok gelişmiş sezgisel tanı işlevleriyle birikte küresel bir uzman servis ve destek ağı kullanarak bunu sağlar.

Hat Çözümü

Bugünün elektronik üreticileri, sıkça yapılan ürün değişimiyle başa çıkmak durumumdadır. Tamamen entegre edilmiş, mükemmel düzenlenmiş donanım ve yazılım bileşenleri hattın dakikalar içinde dönüştürülmesini sağlar. Daha hızlı değişimler ve daha az kesinti, verimliliği ve üretkenliği attırır. Makinalar arasındaki sürekli iletişim ve üst düzey üretim planlama ile kontrol sistemleri tüm süreçte kesintisiz izlenebilirliği ve kayıtları garanti eder.

Maksimum Hassasiyet

Hız ve hassasiyet birlikte olamaz mı?- B&R'ın yüksek performanslı elektronik kontrol sistemleri, mikrosaniye hassaslığında süreçleri kontrol eder. Gerçek zamanlı Ethernet POWERLINK, özel alt süreçler arasındaki mükemmel senkronize etkileşimin temelidir. POWERLINK, gelecekteki yenilikler ve modüler makine kavramları için de ideal bir yaklaşım sunar.

Açık Sistem Mimarisi

İnovasyon anahtardır. Bu yol gösteren prensiple ve tamamen açık sistem yapısıyla B&R, inovasyon için tutkusunu paylaşmak isteyen firmaların ideal partneridir. Son derece karmaşık algoritmaların entegrasyonuna ilaveten (örneğin C'de programlanmış) dinamik I/O yapılandırmaları, aynı yazılımı farklı donanım topolojileri üzerinde kullanmayı mümkün kılar.

Süreç Güvenliği

Hatta kalite kontrolü, esnek ürün tanımlama ve ürün takibi, yüksek kaliteli elektronik bileşenler için gereklidir. B&R, endüstrideki ve hızlı tüketim sektöründeki bu gereklilikleri karşılar.

Materyal Bilgisi

Wafer üretimi
  • Erime sıcaklığı kontrolü
  • Clean room teknolojisi
  • Maksimum hassasiyet
  • Çok pürüzsüz yüzeyler
Lithografi
  • Yüksek hızlı kalıp kesici ayarı
  • Gravür süreç takibi
  • Zaman kısıtlı üretim aşamaları
  • Sürekli paralel işlem
Wafer doping
  • Buhar basıncı ve vakum kontrolü
  • İyon demeti kontrolü
  • Yüksek hassasiyetli sıcaklık kontrolü
  • Gaz yoğunluğu kontrolü
Kimyasal-mekanik planarizasyon
  • Boyama ajanı uyulama kontrolü
  • Hız kontrolü
  • Maksimum hassasiyet
  • Aşırı hassas basınç kontrolü
Wafer montajı ve kalıp ayrımı
  • Seçme ve yerleştirme uygulamaları
  • Hassas konumlandırma
  • Direk tahrik üniteleri
  • Çevrimiçi konum düzeltme
  • Sürücü temelli ölçüm sistemi
Tel bağlama
  • Tam zamanlı senkronizasyon
  • Yüksek hızlı hareketler
  • Yüksek performanslı kamera
  • Mümkün olan en kısa hareket profilleri
  • Servo sürücüler kullanılarak doğrudan kuvvet kontrolü
Flip chip
  • İzleme ve yönetim
  • Lineer motorların entegrasyonu
  • Hedef pozisyon düzeltme için yüksek hızlı görüntüleme entegrasyonu
  • Hızlı yerleştirme için optimize edilmiş hareket profilleri
  • Kuvvet ve konum kontrolü
Kapsam
  • Yüksek hızlı veri toplama ve depolama
  • Yazılım ile form koruması
  • Hareket ve kuvvet kontrolü arasındaki hızlı değişimler
  • Optimum modül işlemleri için hareket profilleri
  • Bükülü kol telafisi
IC test işleyici
  • Dizin motoru olmadan direk tablolar için direk tahrikler
  • Kamları kullanarak optimize edilmiş hareket
  • GB-IP arabirimi
  • Ölçüm donanımının basit entegrasyonu
Lazer tanımlama
  • Senkronize hareket dizileri
  • Ek harici cihazların kontrolü
  • Triger girişi kullanılarak ürün saptama
  • Çevrimiçi kalite veri edinimi
  • Özelleştirilmiş ürün etiketleri
Gözle muayene
  • Senkronize hareket dizileri
  • Ek harici cihazların kontrolü
  • Tetik girişi kullanılarak ürün saptama
  • Çevrimiçi kalite veri edinimi
  • Özelleştirilmiş ürün etiketleri
Paketleme
  • Tetik konumlandırması
  • Senkron sistem
  • Ürün takibi
  • Otomatik format yapılandırması
  • Tutarlı mühürleme süreleri
Otomatik yerleştirme makineleri
  • Kısa konumlandırma zamanları için optimize edilmiş hareketler
  • Kısa bir duraklama süresi ile mümkün olan en yüksek hassasiyet
  • Alt sistemler ile yüksek hızlı veri iletişimi
  • En yüksek kalite için bileşenlerin hassas yerleşimi
Lehimleme işlemleri
  • Sıcaklık bölgesi kontrolü
  • Sıcaklık profilini çevrim içi olarak değiştirme
  • Entegre görselleştirme
  • Azot atmosferi
  • RoHS
Devre içi test
  • Çeşitli sürüş konsepleri mümkün
  • Stabilizasyon için mümkün olan en kısa yerleşim süreleri
  • Ölçü aletlerinin optimum entegrasyonu
  • Hızlı ürün değiştirme
Takma ve yerleştirme montajı
  • Çeşitli robot kinematiklerinin entegrasyonu
  • En yüksek verim için en kısa döngü sürelerine vurgu
  • Sayısal süreç kontrolü
  • ERP bağlantısı

Lütfen ülke ve dil seçiniz

B&R Logo