Vänligen välj ditt land och språk

Det flexibla transportsystemet för ultimat produktionseffektivitet

ACOPOStrak är en revolution i adaptiv tillverkning. Detta mycket flexibla transportsystem utökar massproduktionens effektivitet ner till batch-size-one. Delar och produkter transporteras snabbt och flexibelt mellan olika bearbetningsstationer på oberoende kontrollerade shuttlar.

ACOPOStrak är ett generationsprång i intelligenta, flexibla transportsystem. Dess helt unika design ger avgörande tekniska fördelar för adaptiv, ansluten tillverkning. Producera små batcher effektivt och dra nytta av högre marginaler på personligt definierade produkter . Utvidga din digitala omvandling genom att inkludera rörelsekontroll och mekanisk design.

Smart-Factory-rörelsekontroll ger dig viktiga fördelar: maximal tillgänglighet, snabb transport och positionering, snabb övergång och hög kvalitet på feltolerans. ACOPOStrak ökar din overall equipment effectiveness (OEE), ökar din avkastning (ROI) och påskyndar din time-to-market (TTM). 

Nytt

ACOPOStrak - Flexibelt transportsystem

Unik design

Den unika kombinationen av funktioner ger dig en tydlig konkurrensfördel

High-speed diverters

Absolut designfrihet

Hot-swappable shuttles

Maximal produktivitet

Smart systemprogramvara

Hygienisk design

Avgörande tekniska fördelar

De avgörande tekniska fördelarna möjliggör din adaptiva maskin:

Sammanfoga produktflöden

Divergerande produktflöden

Feltolerans

Parallell bearbetning

Skalbar maskin

Minskat footprint

Höghastighetsomkopplare är avgörande

De helt unika shuttlarna går från ett spår till ett annat med full produktionshastighet. Detta öppnar helt nya möjligheter som gör tillverkningssystemen mer flexibla och responsiva.

ACOPOStrak-avledare gör det enkelt att dela och sammanfoga produktflöden. Helt elektronisk manövrering innebär att de är 100% fria från slitage och underhåll.

  • Highlights
  • Helt elektronisk avledare-teknik
  • 100% slitage fri
  • Dela och sammanfoga produktflödena med full hastighet

Maximal produktivitet

Skapa egna uppsättningar i realtid 
Med ACOPOStrak-avledare kan du gruppera produkter i anpassade uppsättningar - i realtid och utan övergång. Till exempel kan du skapa egna sex-pack med olika drycker.

Maximal produktionshastighet 
Shuttlarna går från ett spår till ett annat med full hastighet utan att kompromissa med produktiviteten.

Sortering i farten 
ACOPOStrak-avledare gör det möjligt att sortera ut enskilda defekta produkter så snart de identifieras, vilket sparar ytterligare slöseri vid vidare bearbetning - inklusive primär- och sekundärförpackningsmaterial. Detta öppnar upp nya dimensioner av resurseffektivitet och ökar kvalitetsfaktorn på din OEE.

Hot-swappable shuttles

ACOPOStrak shuttlarna kan bytas ut på några sekunder - utan några verktyg - för oöverträffad tillgänglighet. För att växla produkter placerar operatören helt enkelt hjulen på en ny shuttle på banan och den hålls på plats av kraften av endast magneter. Inkludera en depå i spårlayouten och omställning och service kan utföras utan driftstopp. 

Parallell bearbetning

Produktflödet kan delas, passera genom flera bearbetningsstationer och sedan slås ihop längre ner i produktionslinjen. Tidskritiska processer accelereras, cykeltiderna minskar och produktiviteten ökar.

Öka din konkurrenskraft

Utöver avledare har ACOPOStrak andra funktioner som hjälper till att optimera overall equipment effectiveness (OEE).

Intelligent felhantering 
Om det finns ett problem med en ventil i en buteljeringslinje skickas inte fler flaskor till den ventilen. Den defekta ventilen resulterar då inte i svinn, vilket gör stor skillnad i OEE-kvalitetsfaktorn.

Mycket dynamisk 
ACOPOStrak kan accelerera till 5 g och når topphastigheter överstigande 4 meter per sekund med en minsta produkthöjd på endast 50 millimeter. Det högpresterande systemet gör att du kan öka produktiviteten och maximera din ROI.

Skalbar maskin

ACOPOStrak kan utökas genom att lägga till spårmoduler och bearbetningsstationer. Detta i sin tur ger din maskin skalbarhet att anpassa sig till förändringar i efterfrågan och behov. Det är en investeringssäkerhet som multiplicerar din avkastning. ACOPOStrak ger dig mer resultat per kvadratmeter machine footprint.

Mycket lönsam, även i massanpassning 
Individualiserad bearbetning, övergångar utan driftstopp och modulära spårsegment som formas till vilken form som helst: ACOPOStrak har allt som krävs för att möjliggöra massanpassning ner till batch-size-one. Det kommer att öka din OEE, öka din ROI och förkorta din time-to-market.

ACOPOStrak kan accelerera till över 5 g och uppnår topphastigheter överstigande 4 meter per sekund.

Absolut designfrihet

Din ACOPOStrak design 
Det mångsidiga ACOPOStrak transportsystemet ger dig fullständig designfrihet: Ordna spårsegment för att perfekt matcha anläggningens behov och dina processer. Alla typer av öppna och slutna kretsar kan läggas ut på ett rutnät efter behov. Kärnan i spårsystemet är en linjär motor sammansatt av fyra typer av modulära segment: ett rakt segment, ett 45 ° segment och två 22,5 ° segment - en böjd till höger, den andra till vänster. Med sin modulära, flexibla design inspirerar ACOPOStrak mycket innovativa maskindesigner som anpassas till behoven hos dina tillverkningsprocesser. 

  Systemkomponenter: 

Styrskenor

Shuttle

Rak skena

45°

90°

135°

180°

Spårlängd

660 mm

900 mm

1140 mm

1380 mm

1620 mm

Segment

Rakt segment

Böjt segment (höger)

Böjt segment (vänster)

Cirkulärt bågsegment

Radie

305.58 mm

Vinkel

22.5°

45°

Smart systemprogramvara

Utvecklare kan också dra nytta av processorienterad programmering. De beskriver bara de regler som definierar produktflödet på banan, i stället för att programmera en mängd axlar och shuttlar individuellt. Autonom trafikkontroll med integrerad kollisionsundvikande underlättar ytterligare utvecklarnas arbete.

  • Highlights
  • Intuitiv processflödesprogrammering
  • Integrerad kollisionsundvikande
  • 3D visualisering/simulering
  • Autonom shuttle transportkontroll

Snabbare ut till marknaden 
Vi erbjuder ett omfattande utbud av mjukvarufunktioner för att komma igång med ACOPOStrak med minimal tid och ansträngning. Avancerade simuleringsfunktioner låter dig testa din applikationskod tidigt under utveckling innan du distribuerar den på den verkliga hårdvaran. Detta förkortar din utvecklingstid avsevärt och hjälper dig att få ut din maskin på marknaden snabbare.

Hygienisk design

ACOPOStrak är skyddad av rostfritt hölje som uppfyller de stränga hygienkraven för primärförpackningen.

Minskar footprint

  • Highlights
  • Kompakta produktionssystem
  • Integrerade motor-/ elektronikenheter
  • Minimerade skåpsutrymmes krav

Fakta och siffror

Teknisk data

Specifikationer

Maximal banlängd

>100 m

Maximalt antal shuttlar

>250

Minsta produkthöjd

50 mm

Hastighet

>4 m/s

Acceleration

>50 m/s²

DC-buss spänning

60 V

Segmentdimensioner (B x H)

80 mm x 85 mm

Segmentkåpa

Rostfritt stål (uppfyller primärförpackningskrav)

Certifieringar

CE, UL

Monteringsorientering

Några

Systemtopologi

Referenser: ACOPOStrak i aktion

Vänligen välj ditt land och språk

B&R Logo