Vänligen välj ditt land och språk

More resistant for more applications

Using B&R automation technology in maritime environments is now easier than ever thanks to additional certifications by DNV, KR, LR and ABS for the X20 control and I/O system.

Read more

Rätt enhet för varje applikation

Säkerhetsfunktionerna för B&R ACOPOS P3 servo drive är nu också tillgängliga för motorer med en säker Hiperface DSL-kodare. Maskintillverkare har nu ett bredare urval av motorer när de implementerar säkra rörelsekontrollapplikationer.

Read more

Stor prestanda i ett litet paket

De nya enheterna är utrustade med kraftfulla processorer och är perfekta för applikationer där tät synkronisering och positioneringsprecision är av största vikt.

Read more

Enkel implementering av säkerhetsfunktioner

B&R förenklar implementeringen av säkerhetsfunktioner på mobila maskiner genom att utrusta sina X90-säkerhetsstyrenheter med CANopen Safety-protokollet.

Read more

100,000+ rpm

En ny modell av B&R:s ACOPOS P3 servo-enhet finns nu utan begränsningar på utgångsfrekvensen. I många applikationer blir det möjligt att uppnå motorhastigheter med över 100 000 rpm.

Read more

Förutse felet, förhindra förlusten

Automation Runtime loggar nu automatiskt data om lagringsmedias hälsa för att ge tidiga varningar om överhängande fel. Lagringsmedia kan bytas ut innan en krasch orsakar förlorad data och driftstopp.

Read more

HMI i farten

En ny funktion i B&R:s mapp View HMI-lösning gör det möjligt för maskinoperatörer att styra maskinen från en mobil enhet - en frihet som gör att man kan röra sig fritt medan de arbetar.

Read more

IP69K PC för autonoma jordbruks- och byggfordon

B&R adderar till en high-end PC i sin mobile automationsportfölj. Den nya PC:n erbjuder betydligt mer processorkraft och minne.

Read more

Starta och kom igång

Nya Power Panel C80 erbjuder de kombinerade fördelarna med en kraftfull styrenhet och en modern operatörsterminal i en enda HMI-enhet. C80-installationen är kompatibel med B&R Automation Panels, användaren har därmed full flexibilitet när de använder…

Read more

Secure libraries

The new CaeBackup/CaeRestore options for B&R's APROL process control system ensure even better security when using standardized libraries. Users can lock these libraries in the target database. This prevents unwanted changes to libraries when the…

Read more

Vänligen välj ditt land och språk

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo