• Вебсайт
  • Номер модели
  • Серийный номер
Войти
Вы вошли, какИмя пользователяВыйти
Загрузка...
B&R Logo

Технология reACTION

reACTION_1

Сверхбыстрая автоматика: время отклика — 1 мкс

Просто. Стандартно. Недорого.

С технологией reACTION программы, созданные в редакторе функциональных блоков, выполняются непосредственно на модулях ввода-вывода (серий X20 и X67), что исключает передачу данных и сокращает время отклика до 1 микросекунды.

Технология reACTION
  • С технологией reACTION подпроцессы с лимитом времени выполняются непосредственно на модуле ввода-вывода, что исключает лимитирующие факторы обычных решений управления из формулы времени отклика.

     
    • Сверхбыстрое реагирование на вводе-выводе
    • Подходит как для самых простых, так и для систем высокого уровня
    • Полная интеграция < Открытая технология IEC 61131
    • Централизованное управление ПО
    • Децентрализованное выполнение программ
     
    reaction
Традиционный подход
  • При обычном решении задачи управления каждый сигнал ввода-вывода должен быть направлен по сети на центральный контроллер, где он обрабатывается и затем возвращается на модуль ввода-вывода.

     
    • Время отклика зависит от следующих моментов:
    • Производительность сети
    • Количество узлов в сети
    • Трафик сети
    • Производительность центрального процессора
    • Загрузка процессора
     
    klassischer Ansatz

Ваш премиальный пакет

Фактически в каждой отрасли существуют определенные процессы, в которых синхронизация особенно критична, а точность выполнения важна как для качества продукции, так и для производительности. При традиционном подходе достижение микросекундного времени отклика, необходимого этим процессам, требует сложных специализированных решений, разработка которых крайне затратна.

Но теперь этого не требуется. Технология reACTION, разработанная B&R, обеспечивает снижение времени отклика до микросекунды — просто и недорого, с использованием стандартных аппаратных средств и компонентов ПО.

Vorteilspaket
Технология reACTION реализуема на модулях ввода-вывода серий X20 и X67, так же как и на компактных контроллерах X20.

Стандартные аппаратные и программные средства

С другой стороны, технология reACTION полностью базируется на стандартных модулях ввода-вывода и управления, начиная с серий X20 и X67 от B&R. При необходимости интеграции оборудования отпадают проблемы, связанные с различием между стандартными модулями и модулями reACTION. То же самое относится и к программированию. Приложения, в которых применена технология reACTION, разработаны в среде, близкой Automation Studio, поэтому разработчики, имеющие опыт работы с Automation Studio, могут работать с решениями reACTION без дополнительного обучения.

Сверхбыстро и недорого

Ненамного превышая по стоимости стандартные модули ввода-вывода B&R, модули reACTION обеспечивают сверхбыстрой автоматикой еще более широкий спектр станков и оборудования, чем раньше. Повышенная производительность и качество более не являются недостижимой роскошью.

Модули reACTION берут на себя часть вычислений, разгружая и контроллер, и сеть, что в большинстве случаев позволяет удешевить их. Зачастую итоговая экономия намного превосходит дополнительные затраты на модули reACTION.

IEC 61131 и модульная разработка

Обширная библиотека функциональных блоков IEC 61131 доступна в стандартном редакторе Function Block Diagram. Модульная разработка ПО значительно ускоряет реализацию соответствующих проектов.

Weitere information
Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Политика конфиденциальности.