• Вебсайт
  • Номер модели
  • Серийный номер
Войти
Вы вошли, какИмя пользователяВыйти
Загрузка...
B&R Logo

Промышленный IoT

Цифровое будущее приходит с решениям от B&R

Промышленный Интернет вещей меняет представление о формировании стоимости и вынуждают компании переосмыслить в корне их стиль ведения бизнеса. Как не только остаться на плаву в новых условиях, но и произвести цифровое преобразование своего производства? Ответ прост - вместе с B&R. Мы предлагаем весь спектр программных и аппаратных решений, всестороннее техническое обслуживание, многолетний опыт работы в автоматизации и внедрении цифровых технологий и оборудования.

Что сулит промышленный IoT с решениями от B&R:

  • Общезаводский обмен данными
  • Удаленный доступ к данным
  • Анализ данных из гетерогенных источников
  • Интеграция различных полевых шин
  • Внедрение цифровых технологий в производственные системы

Благодаря системному анализу и сетевому взаимодействий огромных объемов данных можно существенно повысить эффективность производства и более эффективно адаптировать его под своих клиентов. А также освоить производство новых товаров, открыть новые бизнес-модели и каналы сбыта. Оптимизировать использование активов, освоить новые услуги или найти новые источники дохода.

Industrial-IoT-at-BnR
Решение от B&R для промышленного IoT - полная сетевая интеграция и автоматизация

Оптимизация сбора и обработки цифровых данных может дать особенно много преимуществ устаревшему оборудованию. Информация, которая ранее была недоступна, теперь будет интегрирована, а значит возможно избежать информационные потери на интерфейсах между функциями, и даже между разными офисами компании.

Промышленный Интернет вещей - Что это значит?

Для машины

Промышленный IoT означает управление с обратной связью в реальном времени для каждой машины. Это также означает внедрение современных программных технологий независимо от того, является ли оборудование новым или устаревшим.

Для линий

Благодаря продвинутым граничным вычислениям решение от B&R позволяет централизованно собирать данные от каждого модуля на производственной линии. Бизнес-аналитика и историческое ведение данных предлагает анализ долгосрочных тенденций и формирование прогнозов.

Для завода и предприятия

Облачные вычисления обеспечивают масштабируемые и динамические IT-услуги. Они являются своеобразным интерфейсом для умного производства и соединяют машины между собой, а также дают новое понимание процессов.

Industrial-IoT-Machines-Lines-Plants_web

Улучшение сетевой производительности – Интеллектуальные граничные вычисления

Подключенные заводы к промышленному IoT создают и обрабатывают огромный объем данных с целью повышения производительности. Как Вы можете наиболее эффективно использовать сеть без её чрезмерной нагрузки?

Решения B&R могут помочь Вам добиться наилучший производительности сети в реальном времени. После предварительно обработки данных локально граничные устройства B&R отправляют их в удаленного хранилище для анализа, что освобождает мощности Вашей сети.

Эффективное использование граничных вычислений
Аппаратное обеспечение от B&R для граничного вычисления гарантируют, что Ваши данные будут надежно и безопасно переданы из источника в облако. Воспользуйтесь преимуществом и потенциалом по увеличению производительности Вашей сети. Откройте для себя решения для граничных вычислений от B&R и множество возможностей по предварительной обработки данных, которые они предлагают.

Решения для граничных вычислений от B&R
Решения B&R для граничных вычислений отправляют собранные и обработанные данные в облако. Облако выполняет прочие оставшиеся вычислительные задачи, такие как длительное хранение и архивирование. С промышленным IoT внедрение анализа и долгосрочного прогнозирования становятся реальностью.

  • Edge Connect использует контроллер шины для обеспечения стандартной функции управления, а также управления безопасностью, сбора данных и взаимодействие с интернетом.
  • Embedded Edge является решением на базе ПЛК, которое обеспечивает архивирование данных в дополнение к функционалу Edge Connect.
  • Edge Controller является мощным промышленным ПК оснащенным программным обеспечением для мониторинга, что бы считывать контрольные данные с машин и производственных линий. Его возможности включают в себя функции управления, безопасности, агрегацию данных, промежуточное локальное архивирование, бизнес-аналитику и машинное обучение.

Надежная передача данных

Специализированные протоколы используются для передачи огромного объема данных от граничных устройств в облако. В решениях B&R широко используются протоколы очереди MQTT и AMQP. Они позволяют надежно передавать данные даже в тех случаях, если сетевое соединение нестабильно или имеют низкую полосу пропусканию.

Если Вы используете OPC UA, Вы можете передавать данные непосредственно через MQTT и AMQP. Вне облака все машины и производственные линии соединены через OPC UA вне зависимости от их производителя, гарантируя полностью бесшовную коммуникацию от полевого до облачного уровня.

Vernetzte-Fabrik_DE

Решения IIoT для нового и старого оборудования

Решения B&R для промышленного Интернета вещей даст преимущества для машины и оборудования, как нового, так и старого, в трех главных областях:

Оптимизация использование активов

  • Надежные бизнес-процессы с максимальной производительностью и минимальными затратами
  • Чрезвычайно гибкие системы автоматизации
  • Оптимальное использование доступных ресурсов

Рост ожидаемого объём сбыта

  • Новые модели бизнеса, такие как pay-per-use (Оплата по факту за каждое использование)  
  • Обновление машин через программное обеспечение
  • Высокая отказоустойчивость благодаря точному прогнозированию и анализу

Оптимизация услуг

  • Использование данных для улучшения процессов
  • Новые предлагаемые услуги, такие как удаленное обслуживание
  • Возможность предлагать точное соглашение об уровне обслуживания
Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Политика конфиденциальности.