• Вебсайт
  • Номер модели
  • Серийный номер
Войти
Вы вошли, какИмя пользователяВыйти
Загрузка...
B&R Logo

Новое поколение промышленной конвейерной технологии

Next-Generation-Industrial-Transport-Technology_header

Повышение экономической эффективности ваших машин

Новое поколение промышленной конвейерной техники обеспечит ваше производство передовыми технологиями. Гибкие конвейерные технологии сделают производство не только более эффективным, но и повысят качество выпускаемой продукции. Теперь размер выпускаемой партии продукции не играет решающей роли. Даже выпуск одного изделия будет экономически оправдан.

Новая технология от B&R работает на базе независимых кареток, которые приводятся в движение магнитной силой вдоль статора линейного двигателя. Параметры движения продукции могут быть настроены индивидуально, включая скорость и ускорение, а так же консолидацию партий и разделение. Прирост скорости производственного процесса увеличивает производительность линии.

NGITT_hochkant

Гибкость подхода к транспортировке продукции

Каждая каретка управляется отдельно. Начальную и конечную позиции, скорость и ускорение можно непрерывно контролировать при помощи программного обеспечения, что крайне необходимо при выпуске некоторой продукции. Новое поколение конвейерной технологии дает возможность для автоматизированной программной переналадки оборудования без вмешательства оператора. Такое решение идеально для выпуска партий в одну единицу.

Скорость и дистанцирование могут быть изменены во время движения, что позволяет объединить в линию машины, требующие различного позиционирования продукции.

Тесная интеграция и экономия рабочего пространства

Линейная компоновка двигателя и встроенная в него система управления движением помогут сэкономить монтажное пространство и уменьшат физические размеры линии. 

Независимая транспортировка продукции обеспечит плавный переход между непрерывным выпуском и выпуском продукции партиями без дорогостоящих буферных или складских зон.

Высокая скорость производства - высокая продуктивность

Конвейерная технология на базе линейного двигателя даёт возможность для быстрого, динамического позиционирования. Продукция прибывает на каждую станцию на точно выверенную позицию и не требует дополнительной подгонки, экономя время на каждом производственном цикле. В среднем выпуск может быть увеличен на 50%.

Высокая точность, меньше отходов

Точность позиционирования до +/-10 µм открывает возможность для синхронизации с осями ЧПУ или роботами, что позволит повысить качество производимой продукции и уменьшит количество производственных отходов.

На трехосевых машинах параллельно установленные оси можно заменить технологией движения самих кареток.

Бережная транспортировка

Интеллектуальная конвейерная система от B&R предотвращает столкновения, которые могут оставить следы на упаковке продукции, когда та перемещается по конвейерной ленте.

Специально разработанные профили движения минимизируют расплескивание в открытых емкостях и предотвращают разливы.

Технология "чистых комнат"

Конструкция линейного двигателя подразумевает меньшее количество движущихся частей и минимизирует образование грязи от механического трения по сравнению с ремнями и цепями обычных конвейеров. Это предотвращает загрязнение машины и продуктции и снижает затраты на чистку. Технология подходит для использования в чистых комнатах.

Дополнительные преимущества:

  • Улучшенная отказоустойчивость
  • Неисправные резервированные станции могут быть отключены через пользовательский интерфейс
  • Снижение потребление энергии
  • Рекуперация энергии торможения
  • Устранение энергоемких пневматических пробок
  • Снижение уровня шума
  • Меньше движущихся частей
  • Сокращение обслуживания
  • Минимальное количество движущиехся частей
  • Минимальный износ колес, направляющих и подшипников благодаря бесшумному электромагнитному приводу
  • Эргономичный дизайн для быстрого доступа и быстрого обслуживания
  • Высокий уровень доступности
  • Нет рваных ремней или растянутых цепей
  • Высокая надежность для максимального времени безотказной работы
Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Политика конфиденциальности.