Выберите регион и язык:

Как и другие приложения управления, программа reACTION разрабатывается с использованием Automation Studio и ее функциональных блоков, соответствующих IEC 61131-3. Затем программа reACTION назначается одному или нескольким модулям reACTION в конфигурации модулей.

Данные приложения централизованно хранятся в контроллере и по мере необходимости передаются в модули reACTION, где хранятся в реманентной памяти. Как альтернатива одной, постоянно назначенной модулю программе для контроллера возможно динамически переносить и активировать разные программы reACTION, даже в процессе рабочего цикла. Программа reACTION может быть выполнена и непосредственно контроллером, в целях моделирования, так сказать, на малой скорости.


Ключевые аспекты

  • Одна программа reACTION — для нескольких модулей
  • Несколько программ reACTION — для одного модуля
  • Возможность переключения между программами в ходе рабочего цикла

Что касается базовых модулей ввода-вывода, цикличные данные передаются с использованием таких точек данных, у которых номер и тип данных может быть введен в конфигурацию модуля. Используя кросс-коммуникационное отображение, можно производить обмен этими точками цикличных данных непосредственно между модулями reACTION — независимо от контроллера. Это также означает, что модули reACTION могут без проблем, напрямую обмениваться данными с базовыми модулями ввода-вывода.

Функциональные блоки

Die Liste der reACTION-Funktionsblöcke wird laufend erweitert und ergänzt. Die neuen Blöcke sind einfach im Feld per Firmware-Upgrade nachladbar.

Пользователи так же могут собирать индивидуальные функциональные блоки, используя библиотеку reACTION для улучшения работоспособности сложных программ.

Логические операции
  • And
  • Or
  • Xor
  • Not
  • Bit shifting
  • Bit2Byte
  • Byte2Bit
Входы
  • Дискретные
  • Аналоговые
  • SSI энкодер
  • АВ счетчик
  • ABR счетчик
Сервисы
  • Точки цикличных данных
  • Чтение внутренних переменных
  • Точки цикличных данных на контроллере
  • Запись внутренних переменных
Арифметические операции
  • Сложение
  • Вычитание
  • Абсолютное значение
  • Умножение
  • Деление
  • Пределы
  • Компаратор
Выходы
  • Дискретные
  • Digital mit Zeit-Komparator
  • Аналоговые
Синхронизация
  • Время
  • Локально время относительно NetTime
  • NetTime относительно локального времени
  • Компаратор времени
Дополнительно
  • Мультиплексор
  • Демультиплексор
  • Генератор сигнала ШИМ
  • Обнаружение границ
  • SR-триггер
  • Генератор импульсов
  • Latch
  • Задержка


Ваше приложение

Необходим функциональный блок, который здесь не указан? Обращайтесь к нам!

Выберите регион и язык:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo